Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"328841","name":"PSS u2 T 8 (10 pcs.)","price":"431.0","currency":"DKK","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IP"]}
Som på fig.
PSS u2 T 8 (10 pcs.)
Produktnummer: 328841
GTIN: 4046548072501
PSS u2, tilbehør, klemmeblok, til elektronikmoduler, 8-polet,
fjederkrafttilslutning, beskyttelses-kodningselement PSS u2 A CE T fåstil
klemmeblok, pakke med 10 stk.
Styk
Din pris
Kr.431.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Generelle data
| Godkendelse |
cURus
SEV |
Teknisk data
Elektriske data
| Dimensioneringsstrøm | 12 |
Miljøoplysninger
| Omgivelsestemperatur |
-40
105 |
Mekaniske data
| Stiktype 1 | 8-pol. fjederklemme |
| Kontaktoverflader materiale 1 | Au |
| Husets farve | sortgrå, RAL 7021 |
| Ledernes tværsnit |
0.15
1.5 |
| Ledertværsnit AWG K1 | 26-14 |
| Nettovægt | 150 |
| Bruttovægt | 155 |
Miljø
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242691 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC002584 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548072501 |
| Volumen | 0.326 dm3 |
| Harmonized System Code | 85369095 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Mængde pr. pakkeenhed | 10 |