Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
PSS u2 P0 F/S PN2
Produkt under udfasning
Kr.3,654.00
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Hovedmodul til PSS u2 i remote I/O-systemet, Failsafe og Standard, 2 RJ45-hunstik, PROFINET med PROFIsafe-profil, overensstemmelsesklasse C (CC-C), IRT/RT, Shared Device, integreret spændingsforsyning til tilslutning af Module Supply og Periphery Supply, potentialadskillelse, tilslutning til funktionsjord, indstiksplads til microSD-kort OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.
| Godkendelse |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC |
| Anvendelsesområde | Standard/fail-safe |
| Formål med U1 | Module Supply |
| Forsyningsspænding (V) |
24
24 |
| Forsyningsspændingstype U1 | DC |
| Effektforbrug DC | 28.8 |
| Potentialadskillelse U1 | ja |
| Formål med U2 | Periphery Supply |
| Forsyningsspænding 2 (V) |
24
24 |
| Forsyningsspændingstype U2 | DC |
| Tolerance for U2 | -30 %/+25 % |
| Potentialadskillelse U2 | ja |
| Indstikbart lagermedie | µSD-kort |
| Indstillelig overf.hastPROFINE | 100 Mbit/s |
| Indstill. overf.hast.PROFINET | automatisk |
| PROFINET certificering | PNO |
| Producentkode PROFINET | 092Fh |
| Stiktype PROFINET-interface | RJ45 |
| PROFINET type | IO-Device |
| Cyklustid PROFINET (RT) | 1 ... 512 ms |
| Cyklustid PROFINET (IRT) | 1 ... 16 ms |
| Klimabelastning iht. ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Standard omgivelsestemperatur | EN 60068-2-14 |
| Omgivelsestemperatur |
0
60 |
| Standard opbevaringstemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
| Fugtbelastning iht. standard | EN 60068-2-78 |
| Fugtbelastning oplysninger | 93 % RF ved 40 °C |
| Tildugning tilladt? | ikke tilladt |
| Till. dr.højde over havoverfl. | 2000 m |
| EMC iht. standard .... | EN 61131-2 (Zone B) |
| Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
| Accel. stød iht. stand. 1 | 150 m/s² |
| Luft- og krybestrækninger iht. |
EN 61131-2
UL/IEC 61010-2-201 |
| Overspændingskategori | II |
| Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 2 |
| Kapslingsklasse, monteret | |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP20 |
| Potentialadskillelse 1 mellem | UB og Periphery Supply |
| Type af potentialadskillelse 1 | Funktionsisolering |
| Potentialadskillelse 2 mellem | UB og Module Supply |
| Type af potentialadskillelse 2 | Funktionsisolering |
| Potentialadskillelse 3 mellem | Periphery og Module Supply |
| Type af potentialadskillelse 3 | Funktionsisolering |
| Potentialadskillelse 4 mellem | Module Supply og PROFINET |
| Type af potentialadskillelse 4 | Funktionsisolering |
| Husets materiale nederste del | PPE |
| Husmateriale overdel | PC |
| Tilslutningsklemme | Fjederklemme |
| Klemmetype | stikbar |
| Mål, højde | 110.1 |
| Mål, bredde | 64.1 |
| Mål, dybde | 94.7 |
| Nettovægt | 240 |
| Bruttovægt | 260 |
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-overensstemmelse | ja |
| RoHS-undtagelser | ja |
| RoHS-undtagelser iht. direktiv | 7a |
| Overholdelse af REACh | Indeholder mindst ét SVHC-stof |
| Stoffer indeholdt i REACh | Lead |
| %-andel af forurenende stof | > 0,1 |
| CAS-nr. | 7439-92-1 |
| SCIP-indgang tilgængelig | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242608 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001604 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548071917 |
| Volumen | 0.805 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Mængde pr. pakkeenhed | 1 |
Ekstra tilbehør