Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"380007","name":"SN CAB RJ45s RJ45s, 5m","price":"424.0","currency":"DKK","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Som på fig.
SN CAB RJ45s RJ45s, 5m
Produktnummer: 380007
Netværkskabel, SafetyNET p, Cat5e, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 4-
polet, lige hanstik RJ45 (IP20), til lige hanstik RJ45 (IP20),
kabellængde: 5 m
Din pris
Kr.424.00
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
UKCA |
Teknisk data
Elektriske data
Type dimens. driftsspænd U1 | DC |
Dimensioneringsstrøm | 0.5 A |
Typ. karakt. modstand K1 | 100 ohm |
Miljøoplysninger
Omgivelsestemperatur | -40 - 70 °C |
Mekaniske data
Stiktype 1 | 4-pol. RJ45-hanstik |
Form på stiktype 1 | lige |
Stiktype 2 | 4-pol. RJ45-hanstik |
Form på stiktype 2 | lige |
Kontaktoverflader materiale 1 | Au |
Kontaktoverflader materiale 2 | Au |
Stifternes materiale | CuZn |
Ledningsmateriale K1 | Cu |
Isolationsmateriale ledning K1 | PE |
Kabellængde | 5 m |
Tolerance for kabellængde K1 | + 0,055 m |
Materiale skærmoverflade K1 | Sn |
Kategori for kabel K1 | Cat5e |
Farve på kabelkappe 1 | Signalgul, RAL 1003 |
Husets farve | signalgul, RAL 1003 |
Materiale for kabelkappe 1 | PUR |
Trækevne for kabel 1 | nej |
Bøjningsradi. (ved udlægn.) K1 | 5 x Ø |
Maks. udv. diameter kabel K1 | 6.9 mm |
Ledernes tværsnit | 0.35 mm² |
Ledertværsnit AWG K1 | 22 |
Snoning K1 | Twisted Quad |
Afskærmning K1 | ja |
Afskærmningstype K1 | Trådvæv |
Antal ledere | 4 |
Godkendelser af kabel K1 |
CSA AWM I/II A/B
UL AWM-style 20236 |
Halogenfri | Ja |
Oliebestandighed | bestandig |
Uantændelighed |
IEC 60332-1-2
CSA FT-1 UL 1581 |
Husets materiale | PC |
Mål, højde | 18.2 mm |
Mål, bredde | 14 mm |
Mål, dybde | 50.5 mm |
Nettovægt | 297 g |
Bruttovægt | 322 g |
Miljø
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-kode | 4046548053647 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060307 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000001 |
ETIM Reference Feature | EC003249 |
Volumen | 0 |