Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"380307","name":"PSEN op M12 V2 Receiver adapter","price":"275.0","currency":"DKK","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UK"]}
Som på fig.
PSEN op M12 V2 Receiver adapter
Produktnummer: 380307
Kabel, adapter, IP68, M12-hunstik, sort, lige, 8-polet, A-
kodet til M12-hanstik, sort, vinklet, 5-polet, A-kodet,
PUR, 0,1 m, 4× 0,25 mm², sort, med afskærmning (trådvæv), til
tilslutning af en modta... Mere
Din pris
Kr.275.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Kabel, adapter, IP68, M12-hunstik, sort, lige, 8-polet, A- kodet til M12-hanstik, sort, vinklet, 5-polet, A-kodet, PUR, 0,1 m, 4× 0,25 mm², sort, med afskærmning (trådvæv), til tilslutning af en modtager for sensorerne PSEN op2B/PSEN op4F/PSEN op4H/PSEN op4B (lystæpper/lysgitre) til PSS67 og PDP67.
Generelle data
Godkendelse |
CE
UKCA |
Teknisk data
Elektriske data
Dimensioneringsstrøm | 2 A |
Miljøoplysninger
Omgivelsestemperatur | -25 - 60 °C |
Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 3 |
Kapslingsklasse, kabinet |
Mekaniske data
Stiktype 1 | 8-pol. M12-hunstik |
Form på stiktype 1 | lige |
Kodning af M12-stik 1 | A-kodet |
Stiktype 2 | 5-pol. M12-hanstik |
Form på stiktype 2 | lige |
Kodning af M12-stik 2 | A-kodet |
Kontaktoverflader materiale 1 | Au |
Kontaktoverflader materiale 2 | Au |
Stifternes materiale | CuZn |
Hunstikkenes materiale | CuSn |
Ledningsmateriale K1 | Cu |
Isolationsmateriale ledning K1 | PP (9Y) |
Kabellængde | 0.1 m |
Materiale skærmoverflade K1 | Sn |
Farve på kabelkappe 1 | sort |
Husets farve | sort |
Materiale for kabelkappe 1 |
TPU 11YH1
PUR |
Trækevne for kabel 1 | ja |
Bøjningsradi. (ved udlægn.) K1 | 5 x Ø |
Maks. udv. diameter kabel K1 | 5.9 mm |
Ledernes tværsnit | 0.25 mm² |
Ledertværsnit AWG K1 | 24 |
Afskærmning K1 | ja |
Afskærmningstype K1 | Trådvæv |
Antal ledere | 7 |
Halogenfri | Ja |
Oliebestandighed | bestandig |
Uantændelighed | UL FT2 |
Husets materiale | PUR |
Nettovægt | 29 g |
Bruttovægt | 44 g |
Miljø
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-kode | 4046548055399 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060313 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC001855 |
Volumen | 0 |