text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 50m

Produktnummer: 630369
GTIN: 4046548073935
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 8-polet, vinklet hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 50 m

Styk

Din pris

Kr.1,154.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

Godkendelse CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Dimensioneringsstrøm 2  
Typ. ledermodstand K1 82 ohm/km  
Specif. Gennemgangsmodst. K1 >= 7E+15 ohm*cm  
Spec. ledningskapacitet K1 59,8 pF/m  
Omgivelsestemperatur -25  
80  
Tilsmudsn.grad luft.kryb. 3  
Kapslingsklasse, kabinet IP67  
Stiktype 1 8-pol. M12-hunstik  
Form på stiktype 1 vinklet  
Kodning af M12-stik 1 A-kodet  
Kontaktoverflader materiale 1 Au  
Hunstikkenes materiale CuSn  
Ledningsmateriale K1 Cu  
Isolationsmateriale ledning K1 PP (9Y)  
Kabeltype K1 Li9YC11Y  
Kabellængde 50  
Materiale skærmoverflade K1 Sn  
Farve på kabelkappe 1 gul, som RAL 1003  
Husets farve sort  
Materiale for kabelkappe 1 TPU / TPE-U  
PUR  
Trækevne for kabel 1 nej  
Bøjningsradi. (ved udlægn.) K1 5 x Ø  
Maks. udv. diameter kabel K1 6.75  
6.75  
Ledernes tværsnit 0.25  
0.25  
Ledertværsnit AWG K1 24  
Snoning K1 8 ledere omkring kerne  
Afskærmning K1 ja  
Afskærmningstype K1 Trådvæv  
Antal ledere 8  
Godkendelser af kabel K1 UL/CSA  
UL AWM-style 20233  
Godkendelser af hanstik 1 UL94 V-0  
Halogenfri Ja  
Oliebestandighed bestandig  
Uantændelighed UL VW1  
Husets materiale PUR  
Nettovægt 2960  
Bruttovægt 2995  
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-overensstemmelse ja  
RoHS-undtagelser nej  
RoHS-undtagelser iht. direktiv 6c  
Overholdelse af REACh Indeholder ingen SVHC-stoffer  
Stoffer indeholdt i REACh Lead  
%-andel af forurenende stof > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27060311  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548073935  
Volumen 11.664  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Mængde pr. pakkeenhed 1