Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"533190","name":"PSEN cable M12-8sf VA 5m","price":"284.0","currency":"DKK","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Som på fig.
PSEN cable M12-8sf VA 5m
Produktnummer: 533190
GTIN: 4046548089912
Tilslutningskabel, PVC (UL105°C), gul RAL1003, ECOLAB, kan bruges tilkabelkæder,
8-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet,
gevindring: rustfrit stål 1.4404, kabellængde: 5 m
Styk
Din pris
Kr.284.00
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
UKCA cULus Listed ECOLAB |
Teknisk data
Elektriske data
| Dimensioneringsstrøm | 2 |
| Typ. ledermodstand K1 | 79 ohm/km |
| Isolationsmodstand kabel K1 | 200 Mohm x km |
Miljøoplysninger
| Omgivelsestemperatur |
-40
105 |
| Overspændingskategori | II |
| Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 3 |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP69K |
Mekaniske data
| Stiktype 1 | 8-pol. M12-hunstik |
| Form på stiktype 1 | lige |
| Kodning af M12-stik 1 | A-kodet |
| Materiale gevindring stik 1 | 1.4404 rustfrit stål |
| Kontaktoverflader materiale 1 | Au |
| Tætningsmateriale | EPDM |
| Hunstikkenes materiale | CuSn |
| Ledningsmateriale K1 | Cu |
| Isolationsmateriale ledning K1 | PVC Y17(105°) |
| Kabellængde | 5 |
| Farve på kabelkappe 1 | Signalgul, RAL 1003 |
| Husets farve | lysegrå |
| Materiale for kabelkappe 1 | PVC YM3(105°) |
| Trækevne for kabel 1 | ja |
| Bøjningsradi. (ved udlægn.) K1 | 5 x Ø |
| Maks. udv. diameter kabel K1 |
6.2
6.2 |
| Ledernes tværsnit |
0.25
0.25 |
| Ledertværsnit AWG K1 | 24 |
| Snoning K1 | Ledere i koncentriske lag |
| Afskærmning K1 | nej |
| Antal ledere | 8 |
| Godkendelser af kabel K1 | UL AWM-style 2517 VW1 |
| Halogenfri | Nej |
| Oliebestandighed | bestandig |
| Uantændelighed |
VDE 0482-265-2-2
IEC 60332-2 EN 50265-2-2 UL VW1 |
| Drejningsmom. Låseskrue | ca. 50 cNM |
| Nettovægt | 287 |
| Bruttovægt | 294 |
Miljø
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27060311 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548089912 |
| Volumen | 1.152 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Mængde pr. pakkeenhed | 1 |