Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"570355","name":"PSEN cable M12-12sf 30m","price":"685.0","currency":"DKK","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Som på fig.
PSEN cable M12-12sf 30m
Produktnummer: 570355
GTIN: 4046548088892
Tilslutningskabel, PUR, gul, RAL1003, 12-polet, lige hunstik M12, til
åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
Styk
Din pris
Kr.685.00
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
UKCA cULus Listed |
Teknisk data
Elektriske data
| Dimensioneringsstrøm | 2 |
| Typ. ledermodstand K1 | |
| Specif. Gennemgangsmodst. K1 | >= 1E+16 ohm*cm |
Miljøoplysninger
| Omgivelsestemperatur |
-30
80 |
| Luft- og krybestrækninger iht. | IEC 60664-1 |
| Tilsmudsn.grad luft.kryb. |
2
3 |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP67 |
Mekaniske data
| Stiktype 1 | 12-pol. M12-hunstik |
| Form på stiktype 1 | lige |
| Kodning af M12-stik 1 | A-kodet |
| Materiale gevindring stik 1 | GD-Zn, Ni |
| Kontaktoverflader materiale 1 | CuZn, Ni b/Au 0,2 gal. |
| Tætningsmateriale | FPM |
| Hunstikkenes materiale | CuZn |
| Ledningsmateriale K1 | Cu |
| Isolationsmateriale ledning K1 | PP (9Y) |
| Kabeltype K1 | Li9Y11Y |
| Kabellængde | 30 |
| Tolerance for kabellængde K1 | |
| Farve på kabelkappe 1 | Signalgul, RAL 1003 |
| Husets farve | sort |
| Materiale for kabelkappe 1 | TPU / TPE-U |
| Trækevne for kabel 1 | ja |
| Bøjningsradi. (ved udlægn.) K1 | 6 x Ø |
| Maks. udv. diameter kabel K1 |
5.9
5.9 |
| Ledernes tværsnit |
0.25
0.25 |
| Ledertværsnit AWG K1 | 24 |
| Afskærmning K1 | nej |
| Antal ledere | 12 |
| Godkendelser af kabel K1 | UL AWM-style 20233 |
| Godkendelser af hanstik 1 | UL 94 |
| Halogenfri | Ja |
| Oliebestandighed | |
| Uantændelighed |
UL94-V0
UL VW1, FT1 |
| Husets materiale | TPU, UL94 |
| Drejningsmom. Låseskrue | 0,6 Nm |
| Nettovægt | 1320 |
| Bruttovægt | 1330 |
Miljø
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-overensstemmelse | ja |
| RoHS-undtagelser | ja |
| RoHS-undtagelser iht. direktiv | 6c |
| Overholdelse af REACh | Indeholder mindst ét SVHC-stof |
| Stoffer indeholdt i REACh | Lead |
| %-andel af forurenende stof | > 0,1 |
| CAS-nr. | 7439-92-1 |
| SCIP-indgang tilgængelig | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27060311 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548088892 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Mængde pr. pakkeenhed | 1 |