text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PDP67 cable M12-8sm, 5m

Produktnummer: 380701
GTIN: 4046548065497
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige hanstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m

Styk

Din pris

Kr.236.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

Godkendelse CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Dimensioneringsstrøm 2  
Typ. ledermodstand K1 79 ohm/km  
Specif. Gennemgangsmodst. K1 >= 7E+15 ohm*cm  
Spec. ledningskapacitet K1 64,6 pF/m  
Omgivelsestemperatur -25  
80  
Tilsmudsn.grad luft.kryb. 3  
Kapslingsklasse, kabinet IP68  
Stiktype 1 8-pol. M12-hanstik  
Form på stiktype 1 lige  
Kodning af M12-stik 1 A-kodet  
Kontaktoverflader materiale 1 Au  
Stifternes materiale CuZn  
Ledningsmateriale K1 Cu  
Isolationsmateriale ledning K1 PP (9Y)  
Kabeltype K1 LiF9Y11Y  
Kabellængde 5  
Farve på kabelkappe 1 gul, som RAL 1003  
Husets farve sort  
Materiale for kabelkappe 1 TPU / TPE-U  
PUR  
Trækevne for kabel 1 ja  
Bøjningsradi. (ved udlægn.) K1 5 x Ø  
Maks. udv. diameter kabel K1 6.1  
6.1  
Ledernes tværsnit 0.25  
0.25  
Ledertværsnit AWG K1 24  
Snoning K1 8 ledere omkring plastkerne  
Afskærmning K1 nej  
Antal ledere 8  
Godkendelser af kabel K1 UL AWM-style 20233  
UL/CSA  
Godkendelser af hanstik 1 UL94 V-0  
Halogenfri Ja  
Oliebestandighed bestandig  
Uantændelighed UL VW1, FT1  
Husets materiale PUR  
Nettovægt 288  
Bruttovægt 295  
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-overensstemmelse ja  
RoHS-undtagelser ja  
RoHS-undtagelser iht. direktiv 6c  
Overholdelse af REACh Indeholder mindst ét SVHC-stof  
Stoffer indeholdt i REACh Lead  
%-andel af forurenende stof > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
SCIP-indgang tilgængelig ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27060311  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548065497  
Volumen 1.020  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Mængde pr. pakkeenhed 1