Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"570310","name":"PSEN rs spring 175","price":"523.0","currency":"DKK","category":["A0100","A0100B0100","00106002237080","0010600223708080EE"]}
Som på fig.
PSEN rs spring 175
Produktnummer: 570310
Wiretrækfjeder til maks. 175 N fjederkraft.
Din pris
Kr.523.00
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
Omgivelsestemperatur | -25 - 70 °C |
Mekaniske data
Mål, højde | 50 mm |
Mål, bredde | 300 mm |
Mål, dybde | 90 mm |
Nettovægt | 441 g |
Bruttovægt | 502 g |
Miljø
RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-overensstemmelse | ja |
RoHS-undtagelser | ja |
RoHS-undtagelser iht. direktiv | 6a |
Overholdelse af REACh | Indeholder mindst ét SVHC-stof |
Stoffer indeholdt i REACh | Lead |
%-andel af forurenende stof | > 0,1 |
CAS-nr. | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
SCIP-indgang tilgængelig | ja |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 73202081 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-kode | 4046548062830 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272691 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC002026 |
Volumen | 0 |