Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"400301","name":"PIT esb1.2 safe contact block 2 n/c","price":"132.0","currency":"DKK","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IQ"]}
Som på fig.
PIT esb1.2 safe contact block 2 n/c
Produktnummer: 400301
PITestop, kontaktelement, 1n/c + 1n/c med overvågning,
skrueklemmer.
Din pris
Kr.132.00
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
cULus Listed
EAC TÜV |
Selvovervåget | ja |
Teknisk data
Elektriske data
Min. kontaktstrøm | 1 |
Nødstop
Koblingska.nødstopiht. stand. | EN 60947-5-1 |
Kontaktmateriale nødstop | AgNi |
Miljøoplysninger
Omgivelsestemperatur |
-30
85 |
Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 3 |
Mekaniske data
Tilslutningsklemme | Skrueklemme |
Mål, højde | 37 |
Mål, bredde | 27 |
Mål, dybde | 43.6 |
Nettovægt | 42 |
Bruttovægt | 45 |
Miljø
RoHS-direktiv | 2011/65/EU |
RoHS-overensstemmelse | ja |
RoHS-undtagelser | nej |
Overholdelse af REACh | Indeholder ingen SVHC-stoffer |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 39122216 |
EAN-kode | 4046548003796 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371302 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC000041 |
Volumen | 0 |