Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"400540","name":"PIT es10u","price":"652.0","currency":"DKK","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880QN"]}
Som på fig.
PIT es10u
Produktnummer: 400540
PITestop active, aktiverbar/deaktiverbar nødstopknap uden logo og
uden nødstopsymbol i overensstemmelse med EN 60947-5-1 og EN 60947-5-5,oplåsning
ved at dreje med eller mod uret, indbygningsdiameter:... Mere
Din pris
Kr.652.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
PITestop active, aktiverbar/deaktiverbar nødstopknap uden logo og uden nødstopsymbol i overensstemmelse med EN 60947-5-1 og EN 60947-5-5,oplåsning ved at dreje med eller mod uret, indbygningsdiameter: 22,3 mm, IP65.
Generelle data
Godkendelse | CE |
Pære | LED |
Teknisk data
Miljøoplysninger
Omgivelsestemperatur |
0
55 |
Vibrationer iht. standard ... | EN 60947-5-5 |
Kapslingsklasse, kabinet |
Mekaniske data
Monteringsposition | vilkårlig |
Mål, højde | 61 |
Mål, bredde | 65 |
Nettovægt | 57 |
Bruttovægt | 82 |
Miljø
RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-overensstemmelse | ja |
RoHS-undtagelser | nej |
RoHS-undtagelser iht. direktiv | 6c |
Overholdelse af REACh | Indeholder ingen SVHC-stoffer |
Stoffer indeholdt i REACh | Lead |
%-andel af forurenende stof | > 0,1% |
CAS-nr. | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN-kode | 4046548083286 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371244 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC002034 |
Volumen | 0 |