Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"402313","name":"PIT oe USB","price":"1036.0","currency":"DKK","category":["A0600","A0600B0600","00104002147167","0010400214716780VK"]}
Som på fig.
PIT oe USB
Produktnummer: 402313
Aktiverbart USB-interface
Din pris
Kr.1,036.00
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
UKCA UL Recognized Component |
Teknisk data
Indgange
Jævnspænding ved indgang | 24 V DC |
Galvanisk Afbrydelse indgang | ja |
USB-port
Antal USB-host-interfaces | 1 |
Type af USB-host-interface | USB 2.0 Typ A |
Miljøoplysninger
Klimabelastning iht. ... |
EN 60068-2-2
EN 60068-2-1 |
Standard omgivelsestemperatur | EN 60068-2-14 |
Omgivelsestemperatur | -30 |
Fugtbelastning iht. standard | EN 60068-2-78 |
Fugtbelastning oplysninger | 93 % r. F. bei 40 °C |
Till. dr.højde over havoverfl. | 2000 m |
EMC iht. standard .... | EN 61131-2 (Zone B) |
Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
Accel. stød iht. stand. 1 | 15g |
Luft- og krybestrækninger iht. | EN 61131-2 |
Overspændingskategori | II |
Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 2 |
Standard kapslingsklasse | EN 60529 |
Kapslingsklasse, monteret | IP65 |
Kapslingsklasse, kabinet | IP20 |
Mekaniske data
Monteringsposition | beliebig |
Maks. ledningslængde | 30 |
Tilslutningsklemme | Federkraftklemme steckbar |
Klemmetype | steckbar |
Mål, bredde | 31.2 |
Mål, dybde | 55 |
Nettovægt | 30 |
Bruttovægt | 67 |
Miljø
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-kode | 4046548103069 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371292 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC002024 |
Volumen | 0 |