Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"402311","name":"PIT oe 4S","price":"924.0","currency":"DKK","category":["A0600","A0600B0600","00104002147167","0010400214716780VK"]}
Som på fig.
PIT oe 4S
Produktnummer: 402311
Knapenhed 4 LED-knapper, inklusive fastgørelsesmøtrik.
Valgfrit tilbehør til PIT m4 SEU [402250].
Din pris
Kr.924.00
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
UKCA UL Recognized Component |
Teknisk data
Elektriske data
Forsyningsspænding (V) |
24
24 |
Forsyningsspændingstype U1 | DC |
Effektforbrug DC | 0.17 |
Indgange
Signalniveau ved indgang ved 0 | < 5 V |
Miljøoplysninger
Klimabelastning iht. ... |
EN 60068-2-2
EN 60068-2-1 EN 60068-2-14 |
Standard omgivelsestemperatur |
EN 60068-2-2
EN 60068-2-1 |
Omgivelsestemperatur |
-20
60 |
Standard opbevaringstemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
Fugtbelastning iht. standard | EN 60068-2-78 |
Fugtbelastning oplysninger | 93 % RF ved 40 °C |
Till. dr.højde over havoverfl. | 2000 m |
EMC iht. standard .... | EN 61131-2 (Zone B) |
Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
Accel. stød iht. stand. 1 | 150 m/s² |
Luft- og krybestrækninger iht. | EN 61131-2 |
Overspændingskategori | II |
Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 2 |
Standard kapslingsklasse | EN 60529 |
Kapslingsklasse, monteret | |
Kapslingsklasse, kabinet |
Mekaniske data
Monteringsposition | vilkårlig |
Tilslutningsklemme | Fjederklemme |
Mål, højde | 32 |
Mål, bredde | 32 |
Mål, dybde | 40 |
Nettovægt | 17 |
Bruttovægt | 25 |
Miljø
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 85365011 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-kode | 4046548097962 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27379213 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
Volumen | 0 |