Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"313110","name":"PSSu A Con 1/4 S (2 pcs.)","price":"41.0","currency":"DKK","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HR"]}
Som på fig.
PSSu A Con 1/4 S (2 pcs.)
Produktnummer: 313110
GTIN: 4046548061192
PSSu, stiksæt til spændingsforsyning, 1 række, 4-polet,
skruetilslutning, pakke med 2 stik.
Styk
Din pris
Kr.41.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Miljø
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-overensstemmelse | ja |
| RoHS-undtagelser | ja |
| RoHS-undtagelser iht. direktiv | 6c |
| Overholdelse af REACh | Indeholder mindst ét SVHC-stof |
| Stoffer indeholdt i REACh | Lead |
| %-andel af forurenende stof | > 0,1 |
| CAS-nr. | 7439-92-1 |
| SCIP-indgang tilgængelig | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242692 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC002584 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548061192 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85366990 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Mængde pr. pakkeenhed | 2 |