Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"328840","name":"PSS u2 T 8 (1 pc.)","price":"45.0","currency":"DKK","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IP"]}
Som på fig.
PSS u2 T 8 (1 pc.)
Produktnummer: 328840
GTIN: 4046548072495
PSS u2, tilbehør, klemmeblok, til elektronikmoduler, 8-polet,
fjederkrafttilslutning, beskyttelses-kodningselement PSS u2 A CE T fåstil
klemmeblok, pakke med 1 stk.
Styk
Din pris
Kr.45.00
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
cURus
SEV |
Teknisk data
Elektriske data
| Dimensioneringsstrøm | 12 |
Miljøoplysninger
| Omgivelsestemperatur |
-40
105 |
Mekaniske data
| Stiktype 1 | 8-pol. fjederklemme |
| Kontaktoverflader materiale 1 | Au |
| Husets farve | sortgrå, RAL 7021 |
| Ledernes tværsnit |
0.15
1.5 |
| Ledertværsnit AWG K1 | 26-14 |
| Nettovægt | 15 |
| Bruttovægt | 18 |
Miljø
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242691 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC002584 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548072495 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85369095 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Mængde pr. pakkeenhed | 1 |