Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"380071","name":"Crimping Tool","price":"9601.0","currency":"DKK","category":["A0400","A0400B0450","00102002127078","0010200212707880NQ"]}
Som på fig.
Crimping Tool
Produktnummer: 380071
GTIN: 4046548087451
Håndkrympetang til presning af snoede han- og hunkontakter,
tværsnit 0,08 - 2,5 mm², AWG 28 - 13, firedornspresning,
krympemål kan finindstilles med indstillingshjul, tvangslås til
forhindring af fejlkrympning.
Styk
Din pris
Kr.9,601.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Håndkrympetang til presning af snoede han- og hunkontakter, tværsnit 0,08 - 2,5 mm², AWG 28 - 13, firedornspresning, krympemål kan finindstilles med indstillingshjul, tvangslås til forhindring af fejlkrympning.
Miljø
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 21043811 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000052 |
| ETIM Reference Feature | EC000168 |
| UNSPSC 25 | 27112147 |
| GTIN | 4046548087451 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 82032000 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Mængde pr. pakkeenhed | 1 |