Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"375300","name":"Adaptor PCMCIA to CompactFlash","price":"343.0","currency":"DKK","category":["A0600","A0600B0620","00104002167036","0010400216703680FD"]}
Adaptor PCMCIA to CompactFlash
Produktnummer: 375300
GTIN: 4046548003994
Adapter for use of a CompactFlash card in a PCMCIA slot. Application
with PMIvisu, PMIopen or Notebooks.
Produkt under udfasning
Styk
Din pris
Kr.343.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Miljø
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 19150792 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000041 |
| ETIM Reference Feature | EC001068 |
| UNSPSC 25 | 43202005 |
| GTIN | 4046548003994 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85235110 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Mængde pr. pakkeenhed | 1 |