Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"630380","name":"PSEN op2S-1-1","price":"1727.0","currency":"DKK","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GN"]}
Som på fig.
PSEN op2S-1-1
Produktnummer: 630380
GTIN: 4046548047752
Sikkerhedslysbom, type 2, PL c, kropsbeskyttelse, infrarød sensor,
tilslutning modtager: 4-pol. M12-hanstik, tilslutning sender: 4-pol.
M12-hanstik, tilslutningskabel medfølger ikke ved levering.
Styk
Din pris
Kr.1,727.00
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
cULus Listed TÜV EAC |
| BWS-type | 2 |
| Sensorprincip | Infrarød |
| Opløsning kapslingsklasse | Krop |
| Driftsområde (m) |
0
8 |
Teknisk data
Elektriske data
| Forsyningsspænding (V) |
20
30 |
| Forsyningsspændingstype U1 | DC |
Optiske data
| Anvendt bølgelængdeområde | 880 nm |
Miljøoplysninger
| Omgivelsestemperatur |
-25
55 |
| Fugtbelastning iht. standard | EN 60068-2-3 |
| Fugtbelastning oplysninger | 95 % RF ved 40 °C |
| Tildugning tilladt? | ikke tilladt |
| Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
| Accel. stød iht. stand. 1 | 30g |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP67 |
Times
| Reaktionstid |
1
1 |
Mekaniske data
| Tilslutningstype | M12 4-polet |
| Husmateriale overdel | ABS UL 94 V0 |
| Mål, dybde | 55 |
| Nettovægt | 39 |
| Bruttovægt | 68 |
Miljø
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-overensstemmelse | ja |
| RoHS-undtagelser | nej |
| Overholdelse af REACh | Indeholder ingen SVHC-stoffer |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272701 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC001831 |
| UNSPSC 25 | 46171620 |
| GTIN | 4046548047752 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 90314990 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Mængde pr. pakkeenhed | 1 |
Nødvendigt driftstilbehør
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m
630303
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 4-polet, lige hunstik
M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.184.00
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m
630304
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 4-polet, lige hunstik
M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.216.00
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m
630305
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 4-polet, lige hunstik
M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.278.00
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m
630306
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 4-polet, vinklet hunstik
M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.184.00
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m
630307
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 4-polet, vinklet hunstik
M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.216.00
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m
630308
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 4-polet, vinklet hunstik
M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.278.00
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
630309
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 4-polet, lige hunstik
M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.520.00
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m
630319
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 4-polet, vinklet hunstik
M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.520.00