text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PSEN op Protective Column 2-050/1

Produktnummer: 630961
GTIN: 4046548074284
Integreret spejl til kropsbeskyttelsesopløsning inklusive PSEN op Protective Column med en længde på 100 cm til en stråleafstand på 500 mm. Antal spejle: 2. Som muligt tilbehør kan den lejrede fod "PSEN op Protective Base" fastgøres.

Styk

Din pris

Kr.2,179.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

Integreret spejl til kropsbeskyttelsesopløsning inklusive PSEN op Protective Column med en længde på 100 cm til en stråleafstand på 500 mm. Antal spejle: 2. Som muligt tilbehør kan den lejrede fod "PSEN op Protective Base" fastgøres.

Godkendelse -  
 
Husets materiale Aluminium  
Nettovægt 8930  
Bruttovægt 9400  
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-overensstemmelse ja  
RoHS-undtagelser nej  
Overholdelse af REACh Indeholder ingen SVHC-stoffer  
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27273791  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC003015  
UNSPSC 25 32131023  
GTIN 4046548074284  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 90319000  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Mængde pr. pakkeenhed 1  
 

Nødvendigt driftstilbehør

PSEN op Protective Base/1
PSEN op Protective Base/1 630955
PSEN op Protective Base/1 består af en grundplade af rustfrit stål og 3 fjedre samt passende fastgørelse. Sammen med "PSEN op Protective Column" og de passende monteringsvinkler "PSEN op Protective Bracket" opnås der beskyttelse af lysgitre eller omdirigeringsspejle mod kraftig mekanisk påvirkning.
Kr.418.00