text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PSEN op Protective Column-060/1

Produktnummer: 630950
GTIN: 4046548068887
Aluminiumprofil med længden 60 cm. Sammen med "PSEN op Protective Base/1" og de passende monteringsvinkler "PSEN op Protective Bracket" opnås der beskyttelse af lysgitre eller omdirigeringsspejle mod kraftig mekanisk påvirkning.

Styk

Din pris

Kr.1,415.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

Aluminiumprofil med længden 60 cm. Sammen med "PSEN op Protective Base/1" og de passende monteringsvinkler "PSEN op Protective Bracket" opnås der beskyttelse af lysgitre eller omdirigeringsspejle mod kraftig mekanisk påvirkning.

Godkendelse -  
 
Husets materiale Aluminium  
Nettovægt 3895  
Bruttovægt 4100  
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-overensstemmelse ja  
RoHS-undtagelser nej  
Overholdelse af REACh Indeholder ingen SVHC-stoffer  
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27273791  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC003015  
UNSPSC 25 32131023  
GTIN 4046548068887  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 90319000  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Mængde pr. pakkeenhed 1  
 

Nødvendigt driftstilbehør

PSEN op Protective Base/1
PSEN op Protective Base/1 630955
PSEN op Protective Base/1 består af en grundplade af rustfrit stål og 3 fjedre samt passende fastgørelse. Sammen med "PSEN op Protective Column" og de passende monteringsvinkler "PSEN op Protective Bracket" opnås der beskyttelse af lysgitre eller omdirigeringsspejle mod kraftig mekanisk påvirkning.
Kr.426.00
PSEN op Protective Bracket-4/1
PSEN op Protective Bracket-4/1 630956
Monteringssæt med 4 monteringsprofiler til fastgørelse af et sikkerhedslysgitter i serien "PSEN op.../1" til lysgitterlængder fra 15 cm til og med 120 cm i den passende aluminiumprofil PSEN op Protective Column/1.
Kr.228.00
PSEN op Protective Bracket Mirror/1
PSEN op Protective Bracket Mirror/1 630960
Monteringssæt med 4 monteringsprofiler til fastgørelse af etomdirigeringsspejl i serien "PSEN op Mirror .../1" i den passende aluminiumprofil "PSEN op Protective Column/1".
Kr.307.00