Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"630923","name":"PSEN op Lens Shield-3-080","price":"1327.0","currency":"DKK","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
Som på fig.
PSEN op Lens Shield-3-080
Produktnummer: 630923
GTIN: 4046548068689
5 PMMA Altuglas-plader i længden 80 cm med tilhørende
fastgørelsesvinkler til beskyttelse af frontpladen på et
sikkerhedslysgitter "PSEN op..-B-3-080" mod støv, spåner eller
gnister. Til beskyttelse af et lysgitterpar kræves to "PSENop Lens
Shield".
Styk
Din pris
Kr.1,327.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
5 PMMA Altuglas-plader i længden 80 cm med tilhørende fastgørelsesvinkler til beskyttelse af frontpladen på et sikkerhedslysgitter "PSEN op..-B-3-080" mod støv, spåner eller gnister. Til beskyttelse af et lysgitterpar kræves to "PSENop Lens Shield".
Generelle data
| Godkendelse | - |
Teknisk data
Mekaniske data
| Husets materiale | PMMA |
| Mål, højde | 942 |
| Mål, bredde | 36.3 |
| Mål, dybde | 3 |
| Nettovægt | 550 |
| Bruttovægt | 1060 |
Miljø
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-overensstemmelse | ja |
| RoHS-undtagelser | nej |
| Overholdelse af REACh | Indeholder ingen SVHC-stoffer |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27273791 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548068689 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 90319000 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Mængde pr. pakkeenhed | 1 |