text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PSEN op Lens Shield-120/1

Produktnummer: 630917
GTIN: 4046548068627
5 PMMA Altuglas-plader i længden 120 cm med tilhørende fastgørelsesvinkler til beskyttelse af frontpladen på et sikkerhedslysgitter i serien "PSEN op.../1" mod støv, spåner eller gnister. Til beskyttelse af et lysgitterpar kræves to "PSENop Lens Shield".

Styk

Din pris

Kr.1,852.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

5 PMMA Altuglas-plader i længden 120 cm med tilhørende fastgørelsesvinkler til beskyttelse af frontpladen på et sikkerhedslysgitter i serien "PSEN op.../1" mod støv, spåner eller gnister. Til beskyttelse af et lysgitterpar kræves to "PSENop Lens Shield".

Godkendelse -  
 
Husets materiale PMMA  
Mål, højde 1274  
Mål, bredde 36.3  
Mål, dybde 3  
Nettovægt 750  
Bruttovægt 1350  
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-overensstemmelse ja  
RoHS-undtagelser nej  
Overholdelse af REACh Indeholder ingen SVHC-stoffer  
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27273791  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC003015  
UNSPSC 25 32131023  
GTIN 4046548068627  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 90319000  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Mængde pr. pakkeenhed 1