Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"630340","name":"Laser pointer for PSEN 4/2","price":"2106.0","currency":"DKK","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
Som på fig.
Laser pointer for PSEN 4/2
Produktnummer: 630340
GTIN: 4046548001884
Laserjusteringshjælp.
Styk
Din pris
Kr.2,106.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Generelle data
| Godkendelse | CE |
Teknisk data
Elektriske data
| Forsyningsspænding (V) |
3
3 |
Miljøoplysninger
| Tildugning tilladt? | ikke tilladt |
Mekaniske data
| Husets materiale | Aluminium |
| Mål, højde | 44 |
| Mål, bredde | 67 |
| Mål, dybde | 26.6 |
| Nettovægt | 120 |
| Bruttovægt | 284 |
Miljø
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-overensstemmelse | ja |
| RoHS-undtagelser | nej |
| Overholdelse af REACh | Indeholder ingen SVHC-stoffer |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27273607 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548001884 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 90319000 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Mængde pr. pakkeenhed | 1 |