Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"535120","name":"PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1","price":"552.0","currency":"DKK","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GJ"]}
Som på fig.
PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1
Produktnummer: 535120
Interface PSEN ix1 til tilslutning og analyse af flere
sikkerhedssensorer n/o, n/o, mål 96 x 48 x 43,5 mm (H x B x D),
tilslutningstype fjederklemmer.
Din pris
Kr.552.00
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
cULus Listed TÜV |
Teknisk data
Elektriske data
Forsyningsspænding (V) | 24 V |
Forsyningsspændingstype U1 | DC |
Effektforbrug DC | 1.5 W |
Miljøoplysninger
Omgivelsestemperatur | -10 - 55 °C |
Mekaniske data
Nettovægt | 101 g |
Bruttovægt | 112 g |
Miljø
RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-overensstemmelse | ja |
RoHS-undtagelser | nej |
Overholdelse af REACh | Indeholder ingen SVHC-stoffer |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27440111 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002594 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548013474 |
Volumen | 0.263 dm3 |
Harmonized System Code | 85389091 |
Type af toldtarifnummer | TARIC |
Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
Mængde pr. pakkeenhed | 1 |