Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"540015","name":"PSEN b5","price":"1598.0","currency":"DKK","category":["A0100","A0100B0110","00106002217047","0010600221704780I5"]}
Som på fig.
PSEN b5
Produktnummer: 540015
GTIN: 4046548070583
Mekanisk rigel, til sikkerhedsafbryder PSEN me1 sammen med PSEN
cs3/4 eller PSEN cs3/4.
Styk
Din pris
Kr.1,598.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Generelle data
| Godkendelse | - |
Teknisk data
Mekaniske data
| Flugtvejsoplåsning til stede | nej |
| Produktmateriale |
Aluminium
Stål galvaniseret Plast |
| Nettovægt | 1230 |
| Bruttovægt | 1360 |
Miljø
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-overensstemmelse | ja |
| RoHS-undtagelser | nej |
| Overholdelse af REACh | Indeholder ingen SVHC-stoffer |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27273701 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| ETIM Reference Feature | EC002024 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548070583 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 76169990 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Mængde pr. pakkeenhed | 1 |
Ekstra tilbehør
PSEN cs3.1n / PSEN cs3.1 1 Unit
541003
RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, 5-pol. M12-hanstik,
én aktiveringsretning, IP67, tasteafstand 11 mm, Sao = 8 mm, Sar =
20 mm, pakke = 1 stk. kodet afbryder med aktuator.
Kr.869.00
PSEN cs3.1 M12/8-0.15m/PSEN cs3.1 1Unit
541009
RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M12-hanstik,
én aktiveringsretning, understøttelse til SDD, IP67, tasteafstand 11
mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, kan sættes i serieforbindelse, pakke = 1stk. kodet
afbryder med aktuator.
Kr.877.00
PSEN cs3.1p /PSEN cs3.1 1unit
541010
RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M8-hanstik,
én aktiveringsretning, understøttelse til SDD, IP67, tasteafstand 11
mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, pakke = 1 stk. kodet afbryder med
aktuator.
Kr.877.00
PSEN cs3.1a /PSEN cs3.1 1unit
541011
RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, tilslutningskabel 5 m, en
aktiveringsretning, understøttelse til SDD, IP6K9K, tasteafstand 11 mm,
Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, pakke = 1 stk. kodet afbryder med aktuator.
Kr.877.00
PSEN cs3.1 M12/8-1.5m/PSEN cs3.1 1unit
541014
RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M12-hanstik,
med 1,5 m kabel, én aktiveringsretning, understøttelse til SDD,
IP6K9K, tasteafstand 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, pakke = 1 stk.
kodet afbryder med aktuator.
Kr.886.00
PSEN cs4.1n / PSEN cs4.1 1 Unit
541103
RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, 5-pol. M12-hanstik,
én aktiveringsretning, IP67, tasteafstand 11 mm, Sao = 8 mm, Sar =
20 mm, pakke = 1 stk. fuldt kodet afbryder med aktuator. I alt 8
initialiseringsprocedurer er mulige.
Kr.1,144.00
PSEN cs4.1 M12/8-0.15m/PSEN cs4.1 1Unit
541109
RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M12-hanstik,
med 0,15 m kabel, én aktiveringsretning, kan sættes i serieforbindelse,
understøttelse til SDD, IP67, tasteafstand 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20
mm, pakke = 1 stk. fuldt kodet afbryder med aktuator. I alt 8
initialiseringsprocedurer er mulige.
Kr.1,152.00
PSEN cs4.1p /PSEN cs4.1 1unit
541110
RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M8-hanstik,
én aktiveringsretning, understøttelse til SDD, IP67, tasteafstand 11
mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, pakke = 1 stk. fuldt kodet afbryder med
aktuator. I alt 8 initialiseringsprocedurer er mulige.
Kr.1,152.00
PSEN cs4.1a /PSEN cs4.1 1unit
541111
RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, tilslutningskabel 5 m, en
aktiveringsretning, understøttelse til SDD, IP6K9K, tasteafstand 11 mm,
Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, pakke = 1 stk. fuldt kodet afbryder med
aktuator. I alt 8 initialiseringsprocedurer er mulige.
Kr.1,152.00
PSEN cs4.2n / PSEN cs4.1 1 Unit
541203
RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, 5-pol. M12-hanstik,
én aktiveringsretning, IP67, tasteafstand 11 mm, Sao = 8 mm, Sar =
20 mm, pakke = 1 stk. fuldt kodet afbryder med aktuator.
Kr.1,259.00
PSEN cs4.2 M12/8-0.15m/PSEN cs4.1 1Unit
541209
RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M12-hanstik,
med 0,15 m kabel, kan sættes i serieforbindelse, understøttelse til SDD,IP67,
tasteafstand 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, én aktiveringsretning,
pakke = 1 stk. unikt fuldt kodet afbryder med aktuator.
Kr.1,268.00
PSEN cs4.2p /PSEN cs4.1 1unit
541210
RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M8-hanstik,
kan sættes i serieforbindelse, én aktiveringsretning, understøttelse tilSDD, IP67,
tasteafstand 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, pakke = 1 stk. unikt
fuldt kodet afbryder med aktuator.
Kr.1,268.00
PSEN cs4.2a /PSEN cs4.1 1unit
541211
RFID-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, tilslutningskabel 5 m, en
aktiveringsretning, understøttelse til SDD, IP6K9K, tasteafstand 11 mm,
Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, pakke = 1 stk. unikt fuldt kodet afbryder med
aktuator.
Kr.1,268.00
PSEN me1S / 1AS
570000
Beskyttelsesdørssystem med tvangskobling, med standardaktuator,
låseprincip fjederkraft, afbrydere 2 n/o, 2 n/c,
forsyningsspænding 24 V AC/DC.
Kr.1,276.00
PSEN me1M / 1AS
570004
Beskyttelsesdørssystem med tvangskobling, med standardaktuator,
låseprincip magnetkraft, afbrydere 2 n/o, 2 n/c,
forsyningsspænding 24 V AC/DC.
Kr.1,347.00
PSEN me1.2S / 1AS
570006
Mekanisk sikkerhedstvangskobling, med standardaktuator,
låseprincip: Fjederkraft 1500 N, kontakter: 2 sluttekontakter, 2brydekontakter,
forsyningsspænding 110 - 230 V AC.
Kr.1,512.00