Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"6L000019","name":"PSEN me5S NC.NC-NC M12/8 1switch","price":"1039.0","currency":"DKK","category":["A0100","A0100B0120","00106002227172","0010600222717280UT"]}
Som på fig.
PSEN me5S NC.NC-NC M12/8 1switch
Produktnummer: 6L000019
Mekanisk beskyttelsesdørssystem PSENmech, med M12-tilslutning 8-polet
låseprincip fjederkraft, kontakter låsning 1 brydekontakt, kontakter
tvangskobling 2 brydekontakter, forsyningsspænding 24 V AC/DC... Mere
Din pris
Kr.1,039.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Mekanisk beskyttelsesdørssystem PSENmech, med M12-tilslutning 8-polet låseprincip fjederkraft, kontakter låsning 1 brydekontakt, kontakter tvangskobling 2 brydekontakter, forsyningsspænding 24 V AC/DC.
Generelle data
Godkendelse |
CSA
CE CCC UKCA DGUV |
Egnet til serieforbindelse | ja |
Modulvariant | Sensor |
Teknisk data
Elektriske data
Forsyningsspænding (V) |
24
24 |
Forsyningsspændingstype U1 | AC/DC |
Relæudgange
Brugskat. AC15/DC13 standard | EN 60947-5-1 |
Spænding DC13 sikkerhedskont. | 24 |
Miljøoplysninger
Omgivelsestemperatur |
-25
55 |
Overspændingskategori | II |
Kapslingsklasse, kabinet |
Mekaniske data
Tvangskoblingskraft | 1500 |
Tilslutningstype | M12, 8pol. han |
Mål, højde | 192 |
Mål, bredde | 42 |
Mål, dybde | 44 |
Nettovægt | 489 |
Bruttovægt | 541 |
Miljø
RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-overensstemmelse | ja |
RoHS-undtagelser | ja |
RoHS-undtagelser iht. direktiv | 6c |
Overholdelse af REACh | Indeholder mindst ét SVHC-stof |
Stoffer indeholdt i REACh | Lead |
%-andel af forurenende stof | > 0,1 |
CAS-nr. | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
SCIP-indgang tilgængelig | ja |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-kode | 4046548101485 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272603 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002593 |
Volumen | 1.258 |
Ekstra tilbehør
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m
540346
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 1 m
Kr.287.00
PSEN cable angle M12 8-pole 10m
540324
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,vinklet
hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.321.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m
540347
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 1,5 m
Kr.294.00
PSEN cable angle M12 8-pole 30m
540325
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,vinklet
hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.652.00
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.652.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
540342
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.465.00
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.236.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
540343
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 20 m
Kr.647.00
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.321.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
540344
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.814.00
PSEN cable angle M12 8-pole 3m
540322
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,vinklet
hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.196.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
540345
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 0,5 m
Kr.277.00
PSEN cable angle M12 8-pole 5m
540323
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,vinklet
hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.236.00
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 50m
630368
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 8-polet, lige hunstik
M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 50 m
Kr.1,121.00
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 50m
630369
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 8-polet, vinklet hunstik
M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 50 m
Kr.1,121.00
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
630328
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 8-polet, lige hunstik
M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.719.00
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
570793
Kabeltromle, TPU/TPE-U, gul RAL1003, 8x0,25, kan bruges til kabelkæder,enkeltledernes
farve: hvid, brun, grøn, gul, grå, rosa, blå, rød,
kabellængde: 200 m
Kr.3,134.00
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m
630329
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 8-polet, vinklet hunstik
M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.719.00
PSEN me5 20mm extension
6L000006
Forlængerstykke 20 mm til flugtvejsoplåsning for
beskyttelsesdørssystemPSEN
me5.
Kr.169.00
PSEN me5 40mm extension
6L000007
Forlængerstykke 40 mm til flugtvejsoplåsning for
beskyttelsesdørssystemPSEN
me5.
Kr.223.00
Kr.169.00
Kr.223.00
PSEN/PDP67 M12-8sf screw terminals
540332
Stikforbindelse, 8-polet, lige hunstik M12, A-kodet, skruetilslutning,
materiale gevindring: Forniklet, trykstøbt zink, kablets udvendigediameter 6-
8 mm
Kr.199.00
PSEN cable M12-8sf, 20m
540333
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 20 m
Kr.471.00
PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals
540334
Stikforbindelse, 8-polet, lige hanstik M12, A-kodet,
skruetilslutning, materiale gevindring: Forniklet, trykstøbt zink,
kablets udvendige diameter 6-8 mm
Kr.186.00
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m
630313
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 8-polet, lige hunstik
M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.201.00
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m
630314
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 8-polet, lige hunstik
M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.253.00
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 5m
630317
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 8-polet, vinklet hunstik
M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.253.00
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m
630318
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 8-polet, vinklet hunstik
M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.383.00
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m
630315
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 8-polet, lige hunstik
M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.383.00
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.196.00
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m
630316
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 8-polet, vinklet hunstik
M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.201.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
540340
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 2 m
Kr.311.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
540341
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.368.00
Tilbehør til indkøring
PSEN me5 AA
6L000002
Vinkelaktuator til beskyttelsesdørssystem PSEN me5. Tilkørselsradius R ≥600 mm.
Kr.89.00
PSEN me5 AR
6L000003
Radiusaktuator til beskyttelsesdørssystem PSEN me5 afbryder, til små
lemme. Tilkørselsradius R ≥ 150 mm.
Kr.223.00
PSEN me5 AF
6L000004
Fleksibel aktuator til beskyttelsesdørssystem PSEN me5.
TilkørselsradiusR ≥ 400
mm.
Kr.178.00
PSEN me5 AS
6L000001
Standardaktuator til beskyttelsesdørssystem PSEN me5. Tilkørselsradius R≥ 800 mm
Kr.80.00