Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"380000","name":"SafetyNET p Cable","price":"29.0","currency":"DKK","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UJ"]}
Som på fig.
SafetyNET p Cable
Produktnummer: 380000
Metervare, Cat5e (100mBit/s), PUR, gul RAL1003, 2x2x0,35, farve på
enkeltledere: hvid, gul, blå, orange
Din pris
Kr.29.00
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
UKCA cURus |
Teknisk data
Elektriske data
Type dimens. driftsspænd U1 | DC |
Dimensioneringsstrøm | 0.5 A |
Isolationsmodstand kabel K1 | 500 Mohm x km |
Typ. karakt. modstand K1 | 100 ohm |
Miljøoplysninger
Omgivelsestemperatur | -40 - 70 °C |
Mekaniske data
Ledningsmateriale K1 | Cu |
Isolationsmateriale ledning K1 | PE |
Materiale skærmoverflade K1 | Sn |
Kategori for kabel K1 | Cat5e |
Farve på kabelkappe 1 | Signalgul, RAL 1003 |
Materiale for kabelkappe 1 | PUR |
Trækevne for kabel 1 | nej |
Bøjningsradi. (ved udlægn.) K1 | 5 x Ø |
Maks. udv. diameter kabel K1 | 6.9 mm |
Ledernes tværsnit | 0.35 mm² |
Ledertværsnit AWG K1 | 22 |
Snoning K1 | Twisted Quad |
Afskærmning K1 | ja |
Afskærmningstype K1 | Trådvæv |
Antal ledere | 4 |
Godkendelser af kabel K1 |
CSA AWM I/II A/B
UL AWM-style 20236 |
Halogenfri | Ja |
Oliebestandighed | bestandig |
Uantændelighed |
IEC 60332-1-2
CSA FT-1 UL 1581 |
Nettovægt | 70 g |
Bruttovægt | 70 g |
Miljø
RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-overensstemmelse | ja |
RoHS-undtagelser | nej |
Overholdelse af REACh | Indeholder ingen SVHC-stoffer |
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 85444995 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-kode | 4046548054071 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060307 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000001 |
ETIM Reference Feature | EC003249 |
Volumen | 0 |