Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"C1000013","name":"Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/010/1Q50/BK","price":"1068.0","currency":"DKK","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Som på fig.
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/010/1Q50/BK
Produktnummer: C1000013
Forbindelsesledning, Power Supply, 5-pol. M12-hanstik, lige, L-
kodet til 5-pol. M12-hunstik, lige, L-
kodet, ledertværsnit: 5 x 1,5 mm², 12 A, kabellængde: 10 m
Din pris
Kr.1,068.00
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
UKCA cULus Listed |
Teknisk data
Elektriske data
Dimensioneringsstrøm | 12 A |
Typ. ledermodstand K1 | 58 ohm/km |
Specif. Gennemgangsmodst. K1 | >= 1E+16 ohm*cm |
Miljøoplysninger
Omgivelsestemperatur | -30 - 90 °C |
Omgiv. temp. med UL | 80 °C |
Luft- og krybestrækninger iht. | IEC 60664-1 |
Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 2 |
Mekaniske data
Stiktype 1 | 5-pol. M12-hanstik |
Form på stiktype 1 | lige |
Kodning af M12-stik 1 | |
Stiktype 2 | 5-pol. M12-hunstik |
Form på stiktype 2 | lige |
Kodning af M12-stik 2 | |
Materiale gevindring stik 1 | |
Materiale gevindring stik 2 | |
Kontaktoverflader materiale 1 | Ni b / Au 0,2 gal. |
Kontaktoverflader materiale 2 | Ni b / Au 0,2 gal. |
Tætningsmateriale | FPM |
Stifternes materiale | CuNi |
Hunstikkenes materiale | CuNi |
Ledningsmateriale K1 | Cu |
Isolationsmateriale ledning K1 | PP (9Y) |
Kabeltype K1 | Li9Y11Y |
Kabellængde | 10 m |
Farve på kabelkappe 1 | dybsort, RAL 9005 |
Husets farve | sort |
Materiale for kabelkappe 1 | TPU / TPE-U |
Trækevne for kabel 1 | ja |
Bøjningsradi. (ved udlægn.) K1 | 5 x Ø |
Maks. udv. diameter kabel K1 | 8 mm |
Ledernes tværsnit | 1.5 mm² |
Snoning K1 | 5 ledere omkring kerne |
Afskærmning K1 | nej |
Antal ledere | 5 |
Godkendelser af kabel K1 | UL AWM-style 20549 |
Godkendelser af hanstik 1 | UL 94 HB |
Godkendelser af hanstik 2 | UL 94 HB |
Halogenfri | Ja |
Halogenfri iht. standard | DIN VDE 0472-815 |
Oliebestandighed | bestandig |
Oliebestandighed iht. standard | DIN EN 60811-2-1 |
Uantændelighed | cULus 20549 |
Drejningsmom. Låseskrue | 0,6 Nm |
Nettovægt | 1196 g |
Bruttovægt | 1208 g |
Miljø
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-kode | 4046548102550 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060307 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000001 |
ETIM Reference Feature | EC003249 |
Volumen | 3.15 |