Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"380305","name":"PSEN op 2H Receiver adapter","price":"230.0","currency":"DKK","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UK"]}
Som på fig.
PSEN op 2H Receiver adapter
Produktnummer: 380305
Kabel, adapter, IP68, M12-hunstik, sort, lige, 5-polet, A-
kodet til M12-hanstik, sort, vinklet, 5-polet, A-kodet,
PUR, 0,1 m, 5× 0,25 mm², sort, til tilslutning af en PSEN op2H-
modtager (lystæpper/l... Mere
Din pris
Kr.230.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Kabel, adapter, IP68, M12-hunstik, sort, lige, 5-polet, A- kodet til M12-hanstik, sort, vinklet, 5-polet, A-kodet, PUR, 0,1 m, 5× 0,25 mm², sort, til tilslutning af en PSEN op2H- modtager (lystæpper/lysgitre) til PSS67 og PDP67.
Generelle data
Godkendelse |
CE
UKCA |
Teknisk data
Elektriske data
Dimensioneringsstrøm | 4 A |
Miljøoplysninger
Omgivelsestemperatur | -5 - 70 °C |
Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 3 |
Kapslingsklasse, kabinet |
Mekaniske data
Stiktype 1 | 5-pol. M12-hunstik |
Form på stiktype 1 | lige |
Kodning af M12-stik 1 | A-kodet |
Stiktype 2 | 5-pol. M12-hanstik |
Form på stiktype 2 | lige |
Kodning af M12-stik 2 | A-kodet |
Kontaktoverflader materiale 1 | Au |
Kontaktoverflader materiale 2 | Au |
Stifternes materiale | CuZn |
Hunstikkenes materiale | CuSn |
Ledningsmateriale K1 | Cu |
Isolationsmateriale ledning K1 | PVC |
Kabeltype K1 | LiY11Y |
Kabellængde | 0.1 m |
Farve på kabelkappe 1 | sort |
Husets farve | sort |
Materiale for kabelkappe 1 | PUR |
Trækevne for kabel 1 | nej |
Maks. udv. diameter kabel K1 | 5.2 mm |
Ledernes tværsnit | 0.25 mm² |
Ledertværsnit AWG K1 | 24 |
Snoning K1 | 5 ledere omkring kerne |
Afskærmning K1 | nej |
Antal ledere | 5 |
Halogenfri | Ja |
Oliebestandighed | bestandig |
Husets materiale | PUR |
Nettovægt | 25 g |
Bruttovægt | 40 g |
Miljø
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-kode | 4046548055375 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060313 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC001855 |
Volumen | 0 |