Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"4105779","name":"PMCtendo DD4 Profibus card","price":"8525.0","currency":"DKK","category":["A0800","A0800B0810","00107002267051","0010700226705180FA"]}
PMCtendo DD4 Profibus card
Produktnummer: 4105779
GTIN: 4046548041378
Expansion card PROFIBUS-DP slave 187.5 KBaud - 12 Mbaud, only for
PMCtendo-DD4 Note: Operating the PROFIBUS card is not possible with
controller firmware version 5.16.
Produkt under udfasning
Styk
Din pris
Kr.8,525.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Miljø
| RoHS-overensstemmelse | ja |
| Overholdelse af REACh | Indeholder ingen SVHC-stoffer |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27023191 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| ETIM Reference Feature | EC002025 |
| UNSPSC 25 | 39121007 |
| GTIN | 4046548041378 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85437090 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Mængde pr. pakkeenhed | 1 |