Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"8176280","name":"PMC Expansion Card Profibus DP Slave","price":"8027.0","currency":"DKK","category":["A0800","A0800B0810","00107002267051","0010700226705180FA"]}
Som på fig.
PMC Expansion Card Profibus DP Slave
Produktnummer: 8176280
GTIN: 4046548057935
Card can be used in PMCtendo DD5 & PMCprotego.
Produkt under udfasning
Styk
Din pris
Kr.8,027.00
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
CE
UKCA |
Teknisk data
PROFIBUS-DP-interface
| Profibus-type | Slave |
| Tilladte PROFIBUS-stationsadr. | 1 ... 127d |
| Indstil. PROFIBUS-stationsad | Software |
| Stiktype Profibus-interface | 9-pol. Sub-D-hunstik |
| Navn PROFIBUS-protokol | PPO type 2 |
| Driftstyper PROFIBUS | AutoBaud |
| Navn beskrivelsesfil profibus | prt_045d.gsd |
| Producentkode PROFIBUS | 045Dh |
Miljøoplysninger
| Omgivelsestemperatur | 0 - 40 °C |
Mekaniske data
| Husets materiale frontplade | Aluminium |
| Nettovægt | 90 g |
| Bruttovægt | 340 g |
Miljø
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-overensstemmelse | ja |
| RoHS-undtagelser | ja |
| RoHS-undtagelser iht. direktiv |
7a
7c I |
| Overholdelse af REACh | Indeholder mindst ét SVHC-stof |
| Stoffer indeholdt i REACh |
Lead
Blyoxid |
| %-andel af forurenende stof | > 0,1 |
| CAS-nr. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27023191 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| ETIM Reference Feature | EC002025 |
| UNSPSC 25 | 39121021 |
| GTIN | 4046548057935 |
| Volumen | 2.708 dm3 |
| Harmonized System Code | 85439000 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Mængde pr. pakkeenhed | 1 |