Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"400132","name":"PIT es2s","price":"181.0","currency":"DKK","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IR"]}

Som på fig.
PIT es2s
Produktnummer: 400132
PITestop, nødstopknap IP65, i stor, med nødstopsymbol og med
logo, indbygningsdiameter: 22,3 mm.
Din pris
Kr.181.00
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
EAC |
Teknisk data
Miljøoplysninger
Omgivelsestemperatur | -30 - 70 °C |
Kapslingsklasse, kabinet | IP65 |
Mekaniske data
Monteringsposition | vilkårlig |
Mål, højde | 60 mm |
Mål, bredde | 68 mm |
Diameter | 68 |
Nettovægt | 43 g |
Bruttovægt | 56 g |
Miljø
RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-overensstemmelse | ja |
RoHS-undtagelser | nej |
Overholdelse af REACh | Indeholder ingen SVHC-stoffer |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371244 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC002034 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548071238 |
Volumen | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85365080 |
Type af toldtarifnummer | TARIC |
Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
Mængde pr. pakkeenhed | 1 |