Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"784181","name":"PNOZ e4vp C 10/24VDC 1so 1so t","price":"2503.0","currency":"DKK","category":["A0200","A0200B0230","00100002007004","0010000200700480FU"]}
Som på fig.
PNOZ e4vp C 10/24VDC 1so 1so t
Produktnummer: 784181
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 2-kanals tilslutning
med kortslutningsovervågning, udgange: 2 sikkerhedsudgange + 1
hjælpeudgang med HL-teknik , forsinket, automatisk/overvåget start,
UB = 24 V... Mere
Din pris
Kr.2,503.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 2-kanals tilslutning med kortslutningsovervågning, udgange: 2 sikkerhedsudgange + 1 hjælpeudgang med HL-teknik , forsinket, automatisk/overvåget start, UB = 24 V DC, bredde: 22,5 mm, indstikbare fjederklemmer, sammenknytning af flere moduler, trædemåtteklemmer.
Generelle data
Godkendelse |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA TÜV EAC |
Teknisk data
Elektriske data
Forsyningsspænding (V) | 24 V |
Forsyningsspændingstype U1 | DC |
Maks. modulsikring | 6 A træg/10 A flink |
Indgange
Trædemåttemodstand | 150 Ohm |
Halvlederudgange
Anvend.kat. iht. EN 60947-1 | DC-12 |
Miljøoplysninger
Klimabelastning iht. ... | EN 60068-2-78 |
Omgivelsestemperatur | -10 °C |
Fugtbelastning oplysninger | 93 % RF ved 40 °C |
Tildugning tilladt? | ikke tilladt |
EMC iht. standard .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 EN 61000-6-4 |
Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
Luft- og krybestrækninger iht. | EN 60947-1 |
Overspændingskategori | III |
Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 2 |
Kapslingsklasse, monteret | |
Kapslingsklasse, kabinet | |
Kapslingsklasse, klemmer |
Times
Valgbare tider |
7
s 3 s 5 s 0.15 s 1 s 0 s 10 s 2 s 0.5 s |
Tolerance Tv | +/-10 % + 40 ms |
Gentagelsesnøjagtighed | 5% |
Mekaniske data
Monteringsposition | vilkårlig |
Husets materiale nederste del | |
Husets materiale frontplade | ABS UL 94 V0 |
Husmateriale overdel | |
Tilslutningsklemme | Fjederklemme |
Klemmetype | stikbar |
Mål, højde | 101 mm |
Mål, bredde | 22.5 mm |
Mål, dybde | 121 mm |
Nettovægt | 125 g |
Bruttovægt | 145 g |
Miljø
Overholdelse af REACh | Indeholder mindst ét SVHC-stof |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-kode | 4046548008821 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371819 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
ETIM Reference Feature | EC001449 |
Volumen | 0.3 |
Ekstra tilbehør
Terminal block filter 1
774195
Tilbehør til PNOZelog, PNOZmulti og PSS, klemmerække med filter til 3 -
10 kOhm belastningsområde. OBS: Produkt er udfaset. Følgeprodukt:
772290 Terminal Block Filter 3 - 10 kOhm.
Kr.236.00
Terminal block filter 2
774196
Tilbehør til PNOZ, PNOZmulti og PSS, klemmerække med filter til 10 -
30 kOhm belastningsområde. OBS: Produkt er udfaset. Følgeprodukt:
772291 Terminal Block Filter 10 - 30 kOhm.
Kr.156.00
PNOZ X Set spring loaded terminals P1+P2
374290
Sæt med indstikbare erstatnings-fjederklemmer, pakke = 1 stk. P1 og 1stk. P2.
Kr.79.00