Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"777586","name":"PZE X4VP4 24VDC 4n/o","price":"1772.0","currency":"DKK","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FK"]}
Som på fig.
PZE X4VP4 24VDC 4n/o
Produktnummer: 777586
Kontaktudvidelse, indgange: 1-kanals tilslutning, udgange: 4 SZ (t
= 1 - 4 s fast), UB = 24 V DC, bredde: 45 mm, indstikbare klemmer med
skrueteknik, kontaktgruppe til kontaktudvidelse i forbindelse m... Mere
Din pris
Kr.1,772.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Kontaktudvidelse, indgange: 1-kanals tilslutning, udgange: 4 SZ (t = 1 - 4 s fast), UB = 24 V DC, bredde: 45 mm, indstikbare klemmer med skrueteknik, kontaktgruppe til kontaktudvidelse i forbindelse med sikkerhedsrelaterede styringsdele.
Generelle data
Godkendelse |
CE
CCC UKCA cULus Listed EAC TÜV |
Teknisk data
Elektriske data
Forsyningsspænding (V) | 24 V |
Forsyningsspændingstype U1 | DC |
Effektforbrug DC | 2.5 W |
Indgange
Antal indgange | 1 |
Halvlederudgange
Antal halvlederudgange | 0 |
Relæudgange
Brugskat. AC/DC1 standard | EN 60947-4-1 |
Brugskat. AC15/DC13 standard | EN 60947-5-1 |
Sikkerhedskontakter: AC ved UL | 240 V AC G.U. (ens polaritet) |
Sikkerhedskontakter:Pilot Duty | B300, R300 |
Kontaktmateriale relæ | AgSnO2 |
Yderl. kontaktoplysninger relæ | + 0,2 µm Au |
Miljøoplysninger
Klimabelastning iht. ... | EN 60068-2-78 |
Omgivelsestemperatur | -10 °C |
Fugtbelastning oplysninger | 93 % RF ved 40 °C |
Tildugning tilladt? | ikke tilladt |
EMC iht. standard .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
Luft- og krybestrækninger iht. | EN 60947-1 |
Overspændingskategori | III / II |
Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 2 |
Kapslingsklasse, monteret | |
Kapslingsklasse, kabinet | |
Kapslingsklasse, klemmer |
Times
Valgbare tider |
3
s 4 s 1 s 2 s |
Tolerance Tv | -50 %/+50 % |
Mekaniske data
Monteringsposition | vilkårlig |
Husets materiale nederste del | |
Husets materiale frontplade | ABS UL 94 V0 |
Husmateriale overdel | |
Tilslutningsklemme | Skrueklemme |
Klemmetype | stikbar |
Fleks. 1 leder AWG-angivelse | 24 - 12 AWG |
Mål, højde | 94 mm |
Mål, bredde | 45 mm |
Mål, dybde | 121 mm |
Nettovægt | 300 g |
Bruttovægt | 310 g |
Miljø
RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-overensstemmelse | ja |
RoHS-undtagelser | ja |
RoHS-undtagelser iht. direktiv |
7a
7c I |
Overholdelse af REACh | Indeholder mindst ét SVHC-stof |
Stoffer indeholdt i REACh | Lead |
%-andel af forurenende stof | > 0,1 % |
CAS-nr. | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
SCIP-indgang tilgængelig | ja |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-kode | 4046548009323 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371819 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
ETIM Reference Feature | EC001449 |
Volumen | 0.27 |
Ekstra tilbehør
PNOZ X Set plug in screw terminals P1+P2
374280
Sæt med indstikbare erstatningsklemmer med skrueteknik, pakke = 1 stk.P1 og 1
stk. P2.
Kr.79.00
PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4
374281
Sæt med indstikbare erstatningsklemmer med skrueteknik, pakke = 1 stk.P3 og 1
stk. P4.
Kr.157.00