Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"516145","name":"PSEN ma1.3-08/EX/VA/1actuator","price":"236.0","currency":"DKK","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
Som på fig.
PSEN ma1.3-08/EX/VA/1actuator
Produktnummer: 516145
Aktuator til magnetisk sikkerhedsafbryder, cylindrisk udførelse,
M12, IP69, tasteafstand 8 mm, pakke = 1 aktuator, rustfrit stålhus,ATEX-
godkendelse.
Din pris
Kr.236.00
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
IEC Ex
CE UL/cUL UKCA ATEX KCs TÜV ECOLAB EAC |
Sensorprincip | magnetisk |
Modulvariant | Aktuator |
Teknisk data
Miljøoplysninger
ATEX-certifikatsnummer | SEV 17 ATEX 0155 X |
ATEX-kategori gas | Ex II 3G Ex mc IIC T6 Gc |
ATEX-kategori støv | Ex II 3D Ex mc IIIC T80°C Dc |
ATEX-anvendelsesområde X | X: -25°C ≤ ta ≤ +55°C |
Omgivelsestemperatur | -25 - 70 °C |
Omgiv. temp. med UL | -25 - 105 °C |
Fugtbelastning iht. standard | IEC 60068-2-30 |
Fugtbelastning oplysninger | 90 % RF ved 40 °C |
Till. dr.højde over havoverfl. | 4000 m |
Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 3 |
Kapslingsklasse, kabinet |
|
Mekaniske data
Husmateriale overdel | Rustfrit stål 1.4401 |
Mål, dybde | 25 mm |
Nettovægt | 10 g |
Bruttovægt | 12 g |
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
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-kode | 4046548084092 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27274002 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC001487 |
Volumen | 0 |