Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"400454","name":"PIT es Set3s-5ns","price":"1168.0","currency":"DKK","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880EV"]}
Som på fig.
PIT es Set3s-5ns
Produktnummer: 400454
PITestop, nødstop/kontaktelement inkl. påbygningshus, sæt bestående af
belyst nødstopknap med nødstopsymbol og logo og kontaktelement
2n/c, med M12-tilslutning 5-polet.
Din pris
Kr.1,168.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Generelle data
Godkendelse | CE |
Selvovervåget | ja |
Pære | LED |
Lysfarve | gelb |
Teknisk data
Elektriske data
Forsyningsspænding (V) |
12
30 |
Forsyningsspændingstype U1 | AC/DC |
Min. kontaktstrøm | 1 |
Nødstop
Koblingska.nødstopiht. stand. | EN 60947-5-1 |
Kontaktmateriale nødstop | AgNi |
Miljøoplysninger
Omgivelsestemperatur |
-25
55 |
Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 3 |
Kapslingsklasse, kabinet |
Mekaniske data
Monteringsposition | vilkårlig |
Tilslutningsklemme | M12 |
Mål, højde | 103 |
Mål, bredde | 72 |
Mål, dybde | 85 |
Diameter | 55 |
Nettovægt | 212 |
Bruttovægt | 250 |
Miljø
RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-overensstemmelse | ja |
RoHS-undtagelser | ja |
RoHS-undtagelser iht. direktiv | 6c |
Overholdelse af REACh | Indeholder mindst ét SVHC-stof |
Stoffer indeholdt i REACh | Lead |
%-andel af forurenende stof | > 0,1 |
CAS-nr. | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
SCIP-indgang tilgængelig | ja |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 85371098 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN-kode | 4046548071689 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371244 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC002034 |
Volumen | 0 |