text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
9 Products found
FB/F10/1SEC.POT 470KOHM
325110
Fjernbetjening til tidsrelæ, indbygningshus til styretavle til 22,5 mm, absolut skala, maks. 1 s / 470 KOHM, tid indstil ...

On request
FB/F11/4,7KO NEUTR. SKALA 0-10
326901
Fjernbetjening til tidsrelæ, indbygningshus til styretavle til 22,5 mm, relativ skala, 0 - 10 / 4,7 KOHM, tid indstilles ...

On request
FB/F11/1KO NEUTR.SKALA 0-10
326902
Fjernbetjening til tidsrelæ, indbygningshus til styretavle til 22,5 mm, relativ skala, 0 - 10 / 1 KOHM, tid indstilles m ...

On request
FB/F11/10KO NEUTR.
326903
Fjernbetjening til tidsrelæ, indbygningshus til styretavle til 22,5 mm, relativ skala, 0 - 10 / 10 KOHM, tid indstilles ...

On request
FB/F11/10 SEC.
326301
FB/F11/10 SEC.

Phase-out article

Fjernbetjening til tidsrelæ, indbygningshus til styretavle til 22,5 mm, absolut skala, maks. 10 s / 10 KOHM, tid indstil ...

On request
FB/F11/1000SEC.
326701
Fjernbetjening til tidsrelæ, indbygningshus til styretavle til 22,5 mm, absolut skala, maks. 1000 s / 10 KOHM, tid indst ...

On request
FB/F11/180SEK.
326611
FB/F11/180SEK.

Phase-out article

Fjernbetjening til tidsrelæ, indbygningshus til styretavle til 22,5 mm, absolut skala, maks. 180 s / 10 KOHM, tid indsti ...

On request
FB/F11/30SEC.
326401
FB/F11/30SEC.

Phase-out article

Fjernbetjening til tidsrelæ, indbygningshus til styretavle til 22,5 mm, absolut skala, maks. 30 s / 10 KOHM, tid indstil ...

On request
H-REDUZIERRING
374007
H-REDUZIERRING

Phase-out article

Reduktionsring, til indbygning af 22,5 mm indbygningshuse i en 30 mm gennemskæring, til montering skal der bruges 2 redu ...

On request

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use