Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
The Backend-System is not available. User specific Prices, actual Stock and the Cart is not available. Please try again later.
{"id":"C1000058","name":"Connector/CA/M12-5SMX/A/TR","price":"192.0","currency":"DKK","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UK"]}
Som på fig.
Connector/CA/M12-5SMX/A/TR
Produktnummer: C1000058
Terminating plug with a 120 Ω resistor between Pin 4 and Pin 5. Suitable
for the Interface: CANopen.
Styk
På forespørgsel
Din pris
Kr.192.00
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
UKCA cULus Listed |
Teknisk data
Elektriske data
Dimensioneringsstrøm | 4 A |
Miljøoplysninger
Omgivelsestemperatur | -30 - 80 °C |
Luft- og krybestrækninger iht. | IEC 60664-1 |
Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 2 |
Mekaniske data
Stiktype 1 | 5-pol. M12-hanstik |
Form på stiktype 1 | lige |
Kodning af M12-stik 1 | A-kodet |
Materiale gevindring stik 1 | GD-Zn, Ni |
Kontaktoverflader materiale 1 | CuZn, Ni b/Au 0,2 gal. |
Husets farve | sort |
Godkendelser af hanstik 1 | UL 94 HB |
Nettovægt | 11 g |
Bruttovægt | 12 g |
Miljø
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 85366990 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-kode | 4046548105032 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27279090 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC003015 |
Volumen | 0 |