Kódovaný bezdotykový bezpečnostní spínač PSENcode

Bezpečnostní spínače pro monitorování bezpečnostních vstupů a polohy

Kódovaný bezdotykový bezpečnostní spínač PSENcode

Spínače PSENcode slouží jak k monitorování postavení oddělovacích ochranných zařízení podle normy EN 60947-5-3, tak i k monitorování polohy. Díky integrovanému vyhodnocování a standardním rozhraním je PSENcode kompatibilní s produkty jiných výrobců. Kódovaný bezpečnostní spínač se optimálně začlení i do konkrétního prostředí a umožní dodatečné přestrojení Vašich zařízení!

Zkombinujte PSENcode se Safety Device Diagnostics a můžete vyhodnocovat velké množství diagnostických dat. Tím zabráníte častým zásahům servisu a zkrátíte doby odstávek!


PSENcode pro monitorování ochranných dveří

Pro monitorování ochranných dveří nabízí PSENcode - jak ve štíhlém, kompaktním i velkém provedení - díky technologii RFID maximální ochranu proti manipulaci. V unikátním plně kódovaném provedení existuje jen jeden aktuátor, který snímač akceptuje (princip klíče a zámku). Díky zapojení v sérii s dalšími snímači jako PSENcode, PSENslock, PSENsgate do úrovně bezpečnostní kategorie PL e podle normy EN/ISO 13849-1 získáte velmi ekonomické a zároveň bezpečné řešení!


PSENcode pro monitorování polohy

Varianta kódovaného bezpečnostního spínače PSEN csx.19 je vhodná k bezpečnému monitorování polohy. Spínač PSENcode přebírá funkci spolehlivého monitorování až tří poloh, které jsou rozlišovány snímačem. Diagnostika probíhá rychle a optimálně z hlediska obsluhy na základě ukazatele LED bez ohledu na to, zda je použit kompaktní nebo velký tvar. Vzhledem k použitému způsobu připojení (konektor M12, 5pólový) se nový PSENcode perfektně začlení do jakéhokoli systému!

Potřebné příslušenství, kabely, zástrčky a adaptéry naleznete v sekci Technologie připojení

Novinka: Nejnižší ovladač na světě - PSENcode low profile actuator

Nyní je možné kombinovat bezpečnostní spínač PSENcode v úzkém nebo kompaktním provedení s PSENcode low profile aktuátorem. Svou výškou pouhé 3,8 mm je vynikajícím řešením pro aplikace s kritickým nedostatkem místa. Ovladač je možné lepit i šroubovat a může být tedy instalován i na plexisklo.

PSEN cs low profile actuator

Maximální ochrana proti manipulaci při minimálním rozměru - výhoda, kterou využijete

  • Maximální bezpečnost a použitelnost Vašich zařízení
  • nejvyšší ochrana proti manipulaci
  • mnohostranné využití a flexibilní montáž
  • odolnost proti otřesům a vibracím
  • díky kompaktnímu pouzdru je instalace úsporná z hlediska místa
  • přehledné kontrolky LED umožňují rychlou diagnostiku
  • bezpečné kompletní řešení ve spojení s bezpečnou řídicí technikou

Společné znaky kódovaných bezpečnostních spínačů

Společné znaky kódovaných bezpečnostních spínačů
  • Funkce: technologie transpondérů RFID (nemagnetický princip účinnosti)
  • Diagnostické rozhraní: 3 LED
  • Tvar: úzký, kompaktní nebo velký
  • Výstupy: 2 bezpečnostní výstupy
  • Vstupy: 2 bezpečnostní vstupy
  • Krytí: IP67/IPK69K
  • Kódování PSENcode pro monitorování ochranných dveří: kódovaný, plně kódovaný, unikátně plně kódovaný
  • Kódování PSENcode pro monitorování polohy: kódovaný

Monitorování polohy a ochranných dveří s bezdotykovými snímači PSENcode

Varianty kódovaných bezpečnostních spínačů pro různé aplikace: od klasických obráběcích strojů až po aplikace využívající roboty. PSENcode přebírá buď funkci monitorování bezpečnostní brány nebo bezpečné monitorování až tří poloh.

Monitorování polohy a ochranných dveří s bezdotykovými snímači PSENcode

Použití kódovaných bezpečnostních spínačů v různých oborech

Spektrum našich produktů: Kódované bezpečnostní spínače PSENcode

PSENcode – velká konstrukce

Vyberte si vhodnou variantu spínače PSENcode v odpovídající velikosti pro bezpečné monitorování ochranných dveří! PSEN cs1.19n je vhodný pro monitorování pozic s až třemi ovladači.

Příslušenství ke spínačům PSENcode

Perfektně přizpůsobeno bezpečnostnímu spínači PSENcode: montážní pomůcky pro rychlou a jednoduchou montáž.

PSENcode – štíhlá konstrukce

Kódovaný bezpečnostní spínač PSENcode ve štíhlém provedení se používání pro monitorování ochranných dveří. Může být flexibilně využíván díky různým směrům ovládání a spínacím vzdálenostem.

PSENcode – kompaktní konstrukce

Malý kódovaný bezpečnostní spínač s maximální ochranou proti manipulaci využijete pro monitorování ochranných dveří. Využijte PSEN cs3.19 pro spolehlivé monitorování polohy s až třemi aktuátory.

Kódovaný bezpečnostní spínač PSENcode

Kódovaný bezpečnostní spínač PSENcode key umožňuje přístup k funkcím stroje pouze oprávněným osobám a brání opětovnému rozběhu stroje.
Nahoru
Mateřský závod:

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Německo

Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: [email protected]

Technická podpora

Telefon: +49 711 3409 444
E-Mail: [email protected]

Amerika

  • Spojené státy americké (bezplatné): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Brazílie: + 55 11 4942-7032
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Mexiko: +52 55 5572 1300

Evropa

  • Švýcarsko: +41 62 889 79 32
  • Nizozemí: +31 347 320477
  • Turecko: +90 216 577 55 52
  • Španělsko: +34 938497433
  • Rusko: +7 495 6654993
  • Finsko: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Irsko: +353 21 4804983
  • Francie (bezplatné): +33 3 88104000
  • Velká Británie: +44 1536 460866
  • Německo: +49 711 3409 444
  • Belgie: +32 9 321 75 70
  • Dánsko: +45 74436332
  • Rakousko: +43 1 7986263-444
  • Švédsko: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Itálie: +39 0362 1826711
  • Portugalsko: +351 229 407 594

Asie a Tichomoří

  • Nový Zéland: +64 9 6345350
  • Thajsko: +66 210 54613
  • Singapur: +65 6829 2920
  • Austrálie (bezplatné): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Tchaj wan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Čína: +86 400-088-3566
  • Japonsko: +81 45 471 2281
  • Jižní Korea: +82 31 778 3390
Otevřete kontaktní formulář
Telefon:+49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Co pro vás můžeme udělat?


Je mi známo, že získané osobní údjae budou bez mého souhlasu použity pouze pro realizaci smlouvy a zpracování mých objednávek. Další informace o ochraně osobních údajů a kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů najdete zde: Ochrana dat u společnosti Pilz
Odvolání souhlasu je možné kdykoli (postačí e-mail).

* Povinné pole