Bezpečnost strojů ve farmaceutickém průmyslu

Vaše požadavky v oblasti bezpečnosti strojů

Bezpečnost strojů ve farmaceutickém průmyslu

Farmaceutický a biotechnický průmysl využívá různé technologie, stroje a zařízení pro výrobu účinných látek, tablet, plnění kapslí a jiných prostředků pro výrobu léků a pro balení. Aby bezpečnost stroje měla žádoucí efekt, musí být uváženy všechny rámcové podmínky a faktory, například prostory ohrožené výbuchem, jedovaté látky používané při výrobě, chladicí, ohřívací a inertizační prostředky atd. Důvěřujte zkušenostem společnosti Pilz v tomto sektoru.

 

Naše zkušenosti v oblasti bezpečnosti strojů

  • Pro bezpečnost strojů jsou základem strukturované procesy. Společnost Pilz je vlastníkem certifikátu TÜV pro vývoj a zavádění funkčních bezpečnostních systémů podle požadavků EN IEC 61508.
  • Naše procesy zahrnují posouzení rizik, zpracování koncepce bezpečnosti, implementaci systému a validaci bezpečnosti. 
  • Přebíráme odpovědnost za Vaše projekty a potvrzujeme ji tím, že jako zplnomocněná osoba podepisujeme prohlášení shody podle požadavků směrnice o strojích.
  • Převezmeme odpovědnost za Vaše projekty: od bezpečnostních systémů pro odstředivky až po zařízení na ochranu proti přetečení zásobníků.

Naše služby...

Co pro vás můžeme udělat?


Je mi známo, že získané osobní údjae budou bez mého souhlasu použity pouze pro realizaci smlouvy a zpracování mých objednávek. Další informace o ochraně osobních údajů a kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů najdete zde: Ochrana dat u společnosti Pilz
Odvolání souhlasu je možné kdykoli (postačí e-mail).

* Povinné pole
Nahoru
Mateřský závod:

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Německo

Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: [email protected]

Technická podpora

Telefon: +49 711 3409 444
E-Mail: [email protected]

Amerika

  • Mexiko: +52 55 5572 1300
  • Brazílie: + 55 11 4942-7032
  • Spojené státy americké (bezplatné): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Evropa

  • Turecko: +90 216 577 55 52
  • Rakousko: +43 1 7986263-444
  • Francie (bezplatné): +33 3 88104000
  • Finsko: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Itálie: +39 0362 1826711
  • Nizozemí: +31 347 320477
  • Švýcarsko: +41 62 889 79 32
  • Španělsko: +34 938497433
  • Belgie: +32 9 321 75 70
  • Rusko: +7 495 6654993
  • Irsko: +353 21 4804983
  • Německo: +49 711 3409 444
  • Švédsko: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Velká Británie: +44 1536 460866
  • Dánsko: +45 74436332
  • Portugalsko: +351 229 407 594

Asie a Tichomoří

  • Tchaj wan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Nový Zéland: +64 9 6345350
  • Jižní Korea: +82 31 778 3390
  • Singapur: +65 6839 2920
  • Japonsko: +81 45 471 2281
  • Thajsko: +66 210 54613
  • Austrálie (bezplatné): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Čína: +86 400-088-3566