Servozesilovač PMCprotego D

PMCprotego D - se Safe Motion dosáhnete více

Servozesilovač PMCprotego D

Moderní servozesilovače PMCprotego D používejte jako regulátory pohonu všude tam, kde je žádána bezpečnost! Regulátor pohonu podporuje všechny relevantní sběrnice, zpětnovazební snímače a typy motorů. PMCprotego D lze snadno integrovat do stávajícího prostředí Vašeho zařízení. To zaručuje otevřenost vůči běžně dostupným systémům.

Funkce „bezpečné vypnutí momentu - Safe torque off (STO)“ je zahrnuta již v základní výbavě (on board). Velký počet dalších bezpečnostních funkcí, jako je bezpečně redukovaná rychlost, bezpečné zastavení provozu nebo bezpečné odstavení z provozu, lze snadno realizovat pomocí zásuvné bezpečnostní karty PMCprotego S. Bezpečnostní funkce jsou nezávislé na typu používaného motoru a snímače. Díky řešení Safe Motion dosáhnete pro jakoukoli odezvu až Performance Level PL e.

Flexibilita je u PMCprotego na prvním místě: servozesilovač může být použit i jako řízení Motion Control na bázi safe-drive. Jestliže volitelnou kartu PMCprimo C jednoduše vložíte do druhého zásuvného slotu PMCprotego D, vznikne kompaktní systém All-in-One Motion Control.

 

Doplňte si Vaše řešení: servomotory PMCtendo SZ

Servomotory PMCtendo SZ jsou vhodným doplňkem servozesilovačů PMCprotego D. Motory mají kompaktní rozměry skříní, nepatrné rozběhové momenty a vysokou dynamiku.

Jsou proto vhodné zejména pro souběžně se pohybující osy a pro použití v omezených prostorách a zajišťují trvale vysokou kvalitu procesů.

Zjistit více

Servomotory PMCtendo SZ

Přesvědčivé výhody od špičkového výrobce regulační techniky

  • bezpečnostní funkce integrované do pohonů až do PL e s jakýmkoliv systémem feedbacku bez závislosti na typu snímače
  • podpora různých sběrnic, druhů feedbacku a motorů
  • modulární systém se dvěma zásuvnými místy pro bezpečnostní kartu a rozšiřovací kartu I/O nebo kartu Motion Control
  • nepatrné investiční náklady vzhledem k možnosti integrování do stávajícího prostředí
  • bezpečné ovládání brzd u vertikální os v kombinaci s bezpečnostní kartou PMCprotego S
  • Snižte náklady použitím variant s nižším napájecím napětím (1x 110 V AC až 3x 230 V AC, velikost 1-24)

Flexibilní regulátor pohonu - vlastnosti PMCprotego D

Flexibilní regulátor pohonu
  • 3 konstrukční velikosti s jmenovitým proudem 01-12A, 24A, 24-72A pro nejrůznější aplikace
  • bezpečné vypínání momentu (STO) je již zahrnuto v základní výbavě, další bezpečnostní funkce v kombinaci s bezpečnostní kartou
  • zásuvné místo pro rozšiřovací karty (sběrnice, bezpečnostní karta, karta Motion Control atd.)
  • Servozesilovače pro motory se zpětnou vazbou, jako resolver nebo enkodér sinus-kosinus (Hiperface, Endat), BiSS, s inkrementálním snímačem nebo bez senzoru
  • provoz bez snímače pro synchronní a asynchronní motory do 60.000ot/min
  • zásuvné místo pro karty SD pro rychlé uvedení do provozu a servis
  • Komunikace: EtherCAT, CANopen, SafetyNETp (připravuje se) nebo s volitelnými kartami PROFINET, PROFIBUS
  • Atesty pro využití kdekoli na světě

Jednoduchá regulace jakékoli aplikace s PMCprotego D

  • mnohostranně využitelné, protože je podporováno až 50 systémů odezvy a nejrůznější technologie motorů
  • díky integrovaným řešením regulace lze plnit i komplexní úkoly (velmi klidný chod, důležitý např. ve zdravotnické oblasti, vysoké otáčky motoru
  • soulad s evropskými normami, např. pro úspory energie a bezpečnostní techniku
  • maximálně jednoduchá obsluha a manipulace pro rychlou instalaci a uvedení do provozu

 

Integrovaná diagnostika

Servozesilovač předává všechny potřebné informace a hlášení nadřazeným řídicím systémům: 

  • data motoru
  • data regulátoru
  • stavy různých rozhraní
  • chybová hlášení
  • výstražná hlášení
  • průběh pohybů

Využijte pro grafickou úpravu dat grafické pomůcky.

Monitorujte kdykoli stav Vašeho zařízení s PMCprotego D. Rychle tak odstraníte eventuální problémy. Ušetřete čas při uvádění do provozu a během výroby!

 

Integrovaná diagnostika

Používání servozesilovačů v praxi

Spektrum našich produktů: Servozesilovač PMCprotego D

PMCprotego D

Bezpečné servozesilovače PMCprotego D mají funkci "bezpečné vypnutí momentu - Safe torque off (STO)" již v základní výbavě. Pro funkce bezpečného pohybu, zastavení a brzdění se do zesilovače vkládá bezpečnostní karta PMCprotego S.

Příslušenství pro PMCprotego D

Vyberte si z široké palety vhodné příslušenství. Kontaktujte nás bez obav, pokud potřebujete individuálně přizpůsobenou variantu.
Nahoru
Mateřský závod:

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Německo

Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: [email protected]

Technická podpora

Telefon: +49 711 3409 444
E-Mail: [email protected]

Amerika

  • Brazílie: + 55 11 4942-7032
  • Spojené státy americké (bezplatné): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Mexiko: +52 55 5572 1300
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Evropa

  • Francie (bezplatné): +33 3 88104000
  • Německo: +49 711 3409 444
  • Belgie: +32 9 321 75 70
  • Velká Británie: +44 1536 460866
  • Švýcarsko: +41 62 889 79 32
  • Švédsko: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Rusko: +7 495 6654993
  • Rakousko: +43 1 7986263-444
  • Španělsko: +34 938497433
  • Finsko: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Turecko: +90 216 577 55 52
  • Portugalsko: +351 229 407 594
  • Dánsko: +45 74436332
  • Itálie: +39 0362 1826711
  • Nizozemí: +31 347 320477
  • Irsko: +353 21 4804983

Asie a Tichomoří

  • Tchaj wan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Japonsko: +81 45 471 2281
  • Jižní Korea: +82 31 778 3390
  • Singapur: +65 6829 2920
  • Čína: +86 400-088-3566
  • Nový Zéland: +64 9 6345350
  • Austrálie (bezplatné): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Thajsko: +66 210 54613
Otevřete kontaktní formulář
Telefon:+49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Co pro vás můžeme udělat?


Je mi známo, že získané osobní údjae budou bez mého souhlasu použity pouze pro realizaci smlouvy a zpracování mých objednávek. Další informace o ochraně osobních údajů a kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů najdete zde: Ochrana dat u společnosti Pilz
Odvolání souhlasu je možné kdykoli (postačí e-mail).

* Povinné pole