Bezpečnostní optická závora

Ideální zabezpečení přístupu a zásahu

Fotografie produktu – skupina bezpečnostních optických závor

S našimi bezpečnostními světelnými závorami PSENopt a PSENopt II ochráníte Vaše zaměstnance, výrobní prostředky a produkty bezpečně, efektivně a hospodárně. Neviditelné infračervené pole chrání nebezpečné prostory a poskytuje optimální zajištění při přístupu i zásahu. Ideální pro výrobní procesy, do kterých je nutné aktivně zasahovat.

Využijte široké nabídky bezpečnostních optických závor, kompletního řešení zahrnujícího dále bezpečnostní řídicí systémy Pilz a know-how, které společnost Pilz získala během dlouholetého působení v oblasti automatizace.

K produktům

Bezpečnostní světelná závora pro bezpečný zásah do výrobního procesu

Bezpečnostní světelné závory jako PSENopt / PSENopt II umožňují při pravidelném toku materiálu nebo přímém přístupu do nebezpečného prostoru bezpečný a pohotový zásah do výrobního procesu.

Jsou nainstalovány na přístupových místech a místech pro zásahy a spolehlivě monitorují nebezpečný prostor. Dojde-li k přerušení světelného paprsku, je okamžitě vydán příkaz k bezpečnému vypnutí. Příčiny zastavení stroje lze rychle rozpoznat pomocí LED – tím se zkracují prostoje .

Funkce jako muting, blanking a kaskádování nabízejí četné možnosti využití – např. na pracovištích pro ruční činnosti, přístupech k dopravníkům nebo při manipulaci s materiálem prováděné v přítomnosti robotů.

Bezpečnostní světelné mříže pro ochranu prstů, rukou a těla

Od bezpečnostních optických závor pro ochranu těla až po bezpečnostní světelnou závoru pro ochranu prstů – řada produktů PSENopt a PSENopt II představuje kompletní portfolio. Nezáleží na tom, zda se jedná o aplikace kritické z hlediska místa nebo s rozšířenými funkcemi jako Muting, Blanking nebo kaskádování: Pilz má vždy k dispozici ty správné bezpečnostní optické závory.

  • Užitečné funkce jako monitorování zpětného okruhu, reset, potvrzení, diagnostika
  • Větší bezpečnost díky pokrytí bez mrtvých zón
  • Rozšířené využití s funkcemi Muting, Blanking, kaskádování
  • Jednoduchá a rychlá montáž díky vhodným montážním soupravám

Výhody bezpečnostních světelných závor

Světelná závora v zamlžené místnosti
  • Bezbariérový a bezpečný přístup
  • Zvýšená produktivita práce díky zkrácené době odstávek
  • Rychlá a jednoduchá instalace:
  • Individuální konfigurace ochranných polí
  • Komfortní diagnostika pomocí diod LED.
Fotografie produktu – optická závora

Vyšší produktivita a bezpečnost

  • Světelné závory typu 2, 3 a 4 jsou schváleny podle EN/IEC 61496-1/-2
  • Ochrana prstů, rukou a těla pro aplikace do PL e
  • Úspora místa v důsledku krátké doby reakce kompaktní konstrukce
  • Variabilní délky od 150 mm do 1800 mm
  • Hospodárné kompletní řešení s bezpečnou řídicí technikou.

Pilz Safety Distance Calculator

Zjistěte si vhodnou bezpečnostní vzdálenost přímo v nástroji online!

Pro bezpečný provoz zařízení je rozhodující bezpečná vzdálenost. S nástrojem Safety Distance Calculator od společnosti Pilz vypočtete potřebnou vzdálenost rychle, snadno a spolehlivě a okamžitě budete mít k dispozici výsledek, potřebný k zajištění produktů nutných pro zabezpečení stroje.

Proveďte výpočet

Spektrum našich produktů: Bezpečnostní optické závory a reflexní optické senzory

Bezpečnostní optická závora pro ochranu těla

Bezpečnostní optická závora pro ochranu těla

Bezpečnostními optickými závorami PSENopt (II) s jedním nebo více paprsky účinně zabezpečíte i velké přístupy. Díky velkému dosahu jsou ideální pro vnější vymezení prostoru.

Ochrana těla
Bezpečnostní optická závora pro ochranu rukou

Bezpečnostní optická závora pro ochranu rukou

Husté pole paprsků umožňuje umístění bezpečnostních senzorů blízko nebezpečné zóny. Proto jsou závory PSENopt (II) optimální pro výrobní prostředí s nedostatkem místa.

Ochrana rukou
Bezpečnostní optická závora pro ochranu prstů

Bezpečnostní optická závora pro ochranu prstů

Bezpečnostní optické závory PSENopt (II) ideálně bezbariérově zabezpečí stroje a zařízení, u nichž jsou nezbytné zásahy do nebezpečného prostoru nebo kde se pracovníci pohybují přímo na hranici nebezpečné zóny. Rychlá doba reakce a jemné rozlišení umožňují nejmenší možnou vzdálenost instalace od nebezpečného místa.

Ochrana prstů
Reflexní optický senzor

Reflexní optické senzory pro identifikaci objektů

Optické senzory umožní spolehlivou identifikaci objektů. Reflexní optické senzory se uplatní například v obalovém průmyslu, kde mohou bezpečně monitorovat přísun krabic.

Reflexní optický senzor
Příslušenství PSENopt a PSENopt II

Příslušenství k bezpečnostním optickým závorám

Rozsáhlé příslušenství dodávané k bezpečnostním optickým závorám PSENopt a PSENopt II umožní optimální začlenění optických senzorů do jakéhokoli prostředí. K dispozici je celá řada souvisejících produktů – od ochranných sloupků přes odrazná zrcadla a systémy pro muting až po vhodnou připojovací techniku.

Příslušenství PSENopt a PSENopt II

Více informací

Nahoru
Mateřský závod:

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Německo

Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: [email protected]

Technická podpora

Telefon: +49 711 3409 444
E-Mail: [email protected]

Amerika

  • Spojené státy americké (bezplatné): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Mexiko: +52 55 5572 1300
  • Brazílie: + 55 11 4942-7032

Evropa

  • Velká Británie: +44 1536 460866
  • Švýcarsko: +41 62 889 79 32
  • Portugalsko: +351 229 407 594
  • Turecko: +90 216 577 55 52
  • Itálie: +39 0362 1826711
  • Francie (bezplatné): +33 3 88104000
  • Belgie: +32 9 321 75 70
  • Rakousko: +43 1 7986263-444
  • Švédsko: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Španělsko: +34 938497433
  • Nizozemí: +31 347 320477
  • Irsko: +353 21 4804983
  • Finsko: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Rusko: +7 495 6654993
  • Dánsko: +45 74436332
  • Německo: +49 711 3409 444

Asie a Tichomoří

  • Singapur: +65 6839 2920
  • Japonsko: +81 45 471 2281
  • Jižní Korea: +82 31 778 3390
  • Thajsko: +66 210 54613
  • Austrálie (bezplatné): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Čína: +86 400-088-3566
  • Tchaj wan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Nový Zéland: +64 9 6345350
Otevřete kontaktní formulář
Telefon:+49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Co pro vás můžeme udělat?


Je mi známo, že získané osobní údjae budou bez mého souhlasu použity pouze pro realizaci smlouvy a zpracování mých objednávek. Další informace o ochraně osobních údajů a kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů najdete zde: Ochrana dat u společnosti Pilz
Odvolání souhlasu je možné kdykoli (postačí e-mail).

* Povinné pole