Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"522127","name":"PSEN 2.1b-20/8mm/10m/ 1switch","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GH"]}
Skutečný produkt se může lišit
PSEN 2.1b-20/8mm/10m/ 1switch
Kód materiálu: 522127
Magnetický bezpečnostní spínač 2 n/o, kvádrový tvar, IP69K, s kabelem
10 m (PUR), spínací vzdálenost závislá na ovladači 8/12 mm, výška
konstrukce 13 mm, pro aplikace s PSEN ix1, balení = 1 kus bez
ov... Více
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
Magnetický bezpečnostní spínač 2 n/o, kvádrový tvar, IP69K, s kabelem 10 m (PUR), spínací vzdálenost závislá na ovladači 8/12 mm, výška konstrukce 13 mm, pro aplikace s PSEN ix1, balení = 1 kus bez ovladače, certifikace (test TÜV, EAC, UL, ECOLAB).
Všeobecné údaje
Povolení |
CE
UKCA cULus Listed EAC TÜV |
Princip snímače | magneticky |
Stupeň kód. podle ISO 14119 | nízký |
Klasifikace podle EN 60947-5-3 | PDDB |
Vhodné sériové zapojení | ne |
verze zařízení | Senzor |
Technická data
Elektrické údaje
Napájecí napětí (V) | 24 V |
Druh napájecího napětí U1 | DC |
Spínací napětí | 24 V |
Údaje o životním prostředí
Okolní teplota | -25 - 70 °C |
EMC podle normy .... | EN 60947-5-3 |
Chvění podle normy ... | EN 60947-5-2 |
Zrychlení ráz podle normy 1 | 30g |
Stupeň zneč. vzd. plaz. | 3 |
Typ krytí, pouzdro |
|
Mechanické údaje
Ovladač typ 1 | PSEN 2,1-20 |
Senzor se skrytou instalací | Ano, dodržovat montážní pokyn |
Způsob připojení | Kabel 10 m |
Vedení kabelů | LiY11Y 4 x 0,25 mm2 |
Materiál krytu horní díl | PBT |
Rozměr výška | 36 mm |
Rozměr šířka | 26 mm |
Rozměr hloubka | 13 mm |
Čistá váha | 320 g |
Celková hmotnost | 344 g |
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
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN kód | 4046548026740 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272402 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
Referenční funkce ETIM | EC002544 |
Svazek | 0 |
Příslušenství pro uvádění do provozu
PSEN 2.1-10 / 1 actuator
512110
Ovladač pro magnetický bezpečnostní spínač, kvádrový tvar,
IP67, spínací vzdálenost 3 mm, výška konstrukce 13 mm, balení = 1ovladač.
PSEN 2.1-20/1actuator
512120
Ovladač pro magnetický bezpečnostní spínač, kvádrový tvar,
IP6K9K, spínací vzdálenost závislá na ovladači 8/12 mm, výška konstrukce13
mm, balení = 1 ovladač.
Volitelné příslušenství
PSEN i1 Interface for 4 PSEN 2
535110
Modul rozhraní pro sériové zapojení více PSENmag, 96 x 48 x
43,5mm (V x Š x H), připojení pružinovými svorkami.
PSS67 M12 connector,straight,male,5pole
380308
Konektor, 5-pól., zástrčka přímá M12, kódování A,
šroubovací přípojka, materiál závitového kroužku: CuZn
poniklovaný, vnější průměr kabelu: 4 -6mm
PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole
380310
Konektor, 5-pól., zástrčka úhlová M12, kódování A,
šroubovací přípojka, materiál závitového kroužku: CuZn
poniklovaný, vnější průměr kabelu: 4 -6mm
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)
534310
Distanční destička pro PSEN 1.1 a PSEN 2.1, balení = 10 kusů.
PSEN reverse spacer
534320
Oboustranná montážní podložka, pro všechny PSEN kvádrový tvar, balení =2 ks.