Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"380308","name":"PSS67 M12 connector,straight,male,5pole","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UL"]}
Skutečný produkt se může lišit
PSS67 M12 connector,straight,male,5pole
Kód materiálu: 380308
Konektor, 5-pól., zástrčka přímá M12, kódování A,
šroubovací přípojka, materiál závitového kroužku: CuZn
poniklovaný, vnější průměr kabelu: 4 -6mm
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
Všeobecné údaje
Povolení | UL Recognized Component |
Technická data
Elektrické údaje
Jmenovitý proud | 4 A |
Údaje o životním prostředí
Okolní teplota | -40 - 85 °C |
Kategorie přepětí | II |
Stupeň zneč. vzd. plaz. | 3 |
Typ krytí, pouzdro |
Mechanické údaje
Typ konektoru 1 | 5pól. samec M12 |
Tvar konektoru typ 1 | přímý |
Kódování konektoru M12 č.1 | kódovaný B |
Povrch kontaktů materiál 1 | CuSnZn |
Materiál kolíků | CuZn |
Barva pouzdra | černá |
Max.průřez vedení K1 | 0,75mm² |
Max.průřez kabelu AWG K1 | 18 |
Povolení konektoru 1 | UL 94 HB |
Čistá váha | 21 g |
Celková hmotnost | 23 g |
Životní prostředí
Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Shoda se směrnicí RoHS | ano |
Výjimky ze směrnice RoHS | ano |
Výjimky RoHS podle směrnice | 6C |
Soulad s REACh | nejméně jednu látku SVHC |
Látky obsažené v REACh |
Olovo
Imidazolidin-2-thion |
% podíl znečišťující látky | > 0,1 |
CAS č. |
7439-92-1
96-45-7 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
Harmonized System Code | 85369010 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN kód | 4046548055009 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060311 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
Referenční funkce ETIM | EC001855 |
Svazek | 0 |