Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"632500","name":"PSEN opII protective column-060","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197104","0010600219710480JZ"]}
Produkten kan variera
PSEN opII protective column-060
Artikelnummer: 632500
GTIN: 4046548096125
Ochranný sloupek "PSEN opII protective column-60" pro
bezpečnostnísvětelnou mříž s délkou až 450 mm. Ochrana světelných mříží
před silným mechanickým poškozením. Lze použít s bezpečnostním světelnou
mříží řady PSEN optII.
Jednotka
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Ochranný sloupek "PSEN opII protective column-60" pro bezpečnostnísvětelnou mříž s délkou až 450 mm. Ochrana světelných mříží před silným mechanickým poškozením. Lze použít s bezpečnostním světelnou mříží řady PSEN optII.
Všeobecné údaje
| Povolení | - |
Technická data
Údaje o životním prostředí
| Okolní teplota |
-25
60 |
Mechanické údaje
| Materiál pouzdra | Hliník |
| Rozměr výška | 624 |
| Rozměr šířka | 96 |
| Rozměr hloubka | 68 |
| Čistá váha | 2100 |
| Celková hmotnost | 5800 |
Životní prostředí
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272792 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| Referenční funkce ETIM | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548096125 |
| Svazek | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 76109090 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Množství na obalovou jednotku | 1 |
Tillbehör – tillval
PSEN screw set mirror column
632012
Satsen innehåller tre fästskruvar för PSENopII mirror column eller
PSEN opII adjustable base unit.
SEK238.00
PSEN opII adjustable base unit
632037
PSEN opII adjustable base unit är en tillbehör till ”PSEN opII
Mirror Column” och ger extra skydd mot stark mekanisk
inverkan. Dessutom kan spegelpelaren anpassas
efter golvet.
SEK1,510.00
PSEN opII slot nuts
632512
Spårblock för montering av tillbehöret till profil på ljusridån PSENopII
eller skyddspelare. Förpackningen innehåller 4 st.
SEK255.00