text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

RJ45 Connector

Kód materiálu: 380401
Konektor RJ45, přímý, IP20, 8-pól., Cat6a, přípojka IDC 22, AWG, průměr kabelu: 5,5 -8,5mm

Jednotka

Brzy dostupný

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Povolení -  
 
Okolní teplota -30 - 90  °C
Typ konektoru 1 8pól. samec RJ45  
Tvar konektoru typ 1 přímý  
Kategorie konektoru X1 Cat 6a  
Povrch kontaktů materiál 1 Ni, Au gal.  
Materiál kolíků Slitina Cu  
Materiál povrchu clony K1 Ni  
Barva pouzdra stříbrná  
Max.vnější průměr kabelu K1 5.5 - 8.5  mm
Max.průřez vedení K1 0,355mm²  
Max.průřez kabelu AWG K1 22  
Odstínění K1 ano  
Povolení konektoru 1 UL1863  
Materiál pouzdra GD-Zn  
Čistá váha 12  g
Celková hmotnost 16  g
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ne  
Soulad s REACh Neobsahuje žádné SVHC látky  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85366990  
UNSPSC 25 26121603  
EAN kód 4046548055733  
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27440304  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000047  
Referenční funkce ETIM EC000516  
Svazek 0