Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"8C000065","name":"PMC SC6A062Y/EC 2x 4,5A","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680UF"]}
Skutečný produkt se může lišit
PMC SC6A062Y/EC 2x 4,5A
Kód materiálu: 8C000065
Technical data at 3 x 400 V AC:
Nominal output current: 2x 4.5 A @ 4kHz / 2x 4.0 A @ 8kHz.
Imax: 210% for 2s / 250% for 2s.
Apparent power: 2x 3.1 KVA.
Without brake resistor.
Option:
Safety module SY... Více
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 2x 4.5 A @ 4kHz / 2x 4.0 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for 2s. Apparent power: 2x 3.1 KVA. Without brake resistor. Option: Safety module SY6 (STO and SS1 using FSoE) and EtherCat.
Všeobecné údaje
Povolení |
UL Listed
CE UKCA |
Technická data
Elektrické údaje
Napájecí napětí s fázemi |
3×400 VAC, +32/−50 %, 50/60 Hz
3×480 VAC, +10/−58 %, 50/60 Hz |
Napájecí napětí 2 (V) | 24 V |
Druh napájecího napětí U2 | DC |
Vstupy
Počet dig.vstupů | 8 |
Údaje o životním prostředí
Okolní teplota | 0 - 45 °C |
Druh chlazení | připoj. ventilátor |
Typ krytí, pouzdro |
Mechanické údaje
Rozměr výška | 343 mm |
Rozměr šířka | 45 mm |
Rozměr hloubka | 265 mm |
Čistá váha | 3650 g |
Celková hmotnost | 5250 g |
Životní prostředí
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
Harmonized System Code | 85044085 |
UNSPSC 25 | 39121007 |
EAN kód | 4046548100853 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27023101 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
Referenční funkce ETIM | EC001857 |
Svazek | 0 |