Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"6L000019","name":"PSEN me5S NC.NC-NC M12/8 1switch","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227172","0010600222717280UT"]}
Skutečný produkt se může lišit
PSEN me5S NC.NC-NC M12/8 1switch
Kód materiálu: 6L000019
Mechanický systém ochranných dveří PSENmech, s 8pól. přípojkou M12,
princip blokování pružina, kontakty blokování 1 rozpínací kontakt,kontakty
zavření 2 rozpínací kontakty, napájecí napětí 24 V AC/DC.
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
CSA
CE CCC UKCA DGUV |
Vhodné sériové zapojení | ano |
verze zařízení | Senzor |
Technická data
Elektrické údaje
Napájecí napětí (V) |
24
24 |
Druh napájecího napětí U1 | AC/DC |
Reléové výstupy
Kateg. použití Norma AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
Napětí DC13 bezp. kontakt | 24 |
Údaje o životním prostředí
Okolní teplota |
-25
55 |
Kategorie přepětí | II |
Typ krytí, pouzdro |
Mechanické údaje
Přídržná síla | 1500 |
Způsob připojení | M12, 8pol. samec |
Rozměr výška | 192 |
Rozměr šířka | 42 |
Rozměr hloubka | 44 |
Čistá váha | 489 |
Celková hmotnost | 541 |
Životní prostředí
Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Shoda se směrnicí RoHS | ano |
Výjimky ze směrnice RoHS | ano |
Výjimky RoHS podle směrnice | 6c |
Soulad s REACh | nejméně jednu látku SVHC |
Látky obsažené v REACh | Olovo |
% podíl znečišťující látky | > 0,1 |
CAS č. | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Vstup do SCIP je k dispozici | ano |
Obchodní údaje
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN kód | 4046548101485 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272603 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
Referenční funkce ETIM | EC002593 |
Svazek | 1.258 |
Příslušenství pro uvádění do provozu
PSEN me5 AA
6L000002
Zahnutý ovladač pro systém ochranných dveří PSEN me5. Poloměr najížděníR ≥ 600 mm.
PSEN me5 AR
6L000003
Ovladač pro systém ochranných dveří PSEN me5, pro malé
kryty. Poloměr najíždění R ≥ 150 mm.
PSEN me5 AF
6L000004
Flexibilní ovladač pro systém ochranných dveří PSEN me5.
Poloměrnajíždění R ≥ 400
mm.
PSEN me5 AS
6L000001
Standardní ovladač pro systém ochranných dveří PSEN me5. Poloměrnajíždění R ≥ 800 mm
Volitelné příslušenství
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m
540346
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M12, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 1m
PSEN cable angle M12 8-pole 10m
540324
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
úhlová M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m
540347
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M12, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 1,5m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m
540325
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
úhlová M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
540342
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M12, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
540343
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M12, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 20m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
540344
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M12, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 30m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m
540322
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
úhlová M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 3m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
540345
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M12, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 0,5m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m
540323
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
úhlová M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 5m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 50m
630368
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, stíněný, 8-pól., zásuvka přímá
M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 50m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 50m
630369
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, stíněný, 8-pól., zásuvka úhlová
M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 50m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
630328
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, stíněný, 8-pól., zásuvka přímá
M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 30m
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
570793
Kabelový buben, TPU/TPE-U, RAL1003 žlutá, 8x0,25, kompatibilní skabelovými řetězy, barva
jednotlivých žil: bílá, hnědá, zelená, žlutá, šedá, růžová, modrá,červená,
délka kabelu: 200m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m
630329
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, stíněný, 8-pól., zásuvka úhlová
M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 30m
PSEN me5 20mm extension
6L000006
Prodloužení 20 mm únikového odblokování pro systém ochranných dveří PSEN
me5.
PSEN me5 40mm extension
6L000007
Prodloužení 40 mm únikového odblokování pro systém ochranných dveří PSEN
me5.
PSEN me5 emergency release front
6L000008
Nouzové odblokování, vpředu, pro systém ochranných dveří PSEN me5.
PSEN me5 emergency release back
6L000009
Nouzové odblokování, vzadu, pro systém ochranných dveří PSEN me5.
PSEN/PDP67 M12-8sf screw terminals
540332
Konektor, 8-pól., zásuvka přímá M12, kódování A, šroubovací přípojka,
materiál závitového kroužku: tlakově litý zinek poniklovaný, vnějšíprůměr kabelu 6-
8mm
PSEN cable M12-8sf, 20m
540333
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 20m
PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals
540334
Konektor, 8-pól., zástrčka přímá M12, kódování A,
šroubovací přípojka, materiál závitového kroužku: tlakově litý zinekponiklovaný,
vnější průměr kabelu 6-8mm
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m
630313
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, stíněný, 8-pól., zásuvka přímá
M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 3m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m
630314
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, stíněný, 8-pól., zásuvka přímá
M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 5m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 5m
630317
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, stíněný, 8-pól., zásuvka úhlová
M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 5m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m
630318
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, stíněný, 8-pól., zásuvka úhlová
M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 10m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m
630315
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, stíněný, 8-pól., zásuvka přímá
M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 3m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m
630316
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, stíněný, 8-pól., zásuvka úhlová
M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 3m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
540340
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M12, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
540341
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M12, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 5m