Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"630368","name":"PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 50m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Skutečný produkt se může lišit
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 50m
Kód materiálu: 630368
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, stíněný, 8-pól., zásuvka přímá
M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 50m
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
UKCA cULus Listed |
Technická data
Elektrické údaje
Jmenovitý proud | 2 A |
Typ. odpor kabelu K1 | 82 Ohm/km |
Specif. vnitřní odpor K1 | >= 7E+15 Ohm*cm |
Spec. kapacita vedení K1 | 59,8pF/m |
Údaje o životním prostředí
Okolní teplota | -25 - 80 °C |
Stupeň zneč. vzd. plaz. | 3 |
Typ krytí, pouzdro |
Mechanické údaje
Typ konektoru 1 | 8pól. samice M12 |
Tvar konektoru typ 1 | přímý |
Kódování konektoru M12 č.1 | kódovaný B |
Povrch kontaktů materiál 1 | Au |
Materiál pouzder | CuSn |
Materiál kabelu K1 | Cu |
Izolační materiál vedení K1 | PP (9Y) |
Typ kabelu K1 | Li9YC11Y |
Délka kabelu | 50 m |
Materiál povrchu clony K1 | Sn |
Barva vnějšího pláště kabelu 1 | Žlutá, podobná RAL 1003 |
Barva pouzdra | černá |
Materiál pláště kabelu 1 |
TPU / TPE-U
PUR |
Schopnost tažení kabelu 1 | ne |
Poloměr ohybu (při poklád.) K1 | 5 x Ø |
Max.vnější průměr kabelu K1 | 6.75 mm |
Průřez vodiče | 0.25 mm² |
Průřez vedení AWG K1 | 24 |
Zkroucení K1 | 8 žil kolem výplně |
Odstínění K1 | ano |
Druh stínění K1 | Drátěné pletivo |
Počet vodičů | 8 |
Povolení kabelu K1 |
UL/CSA
UL AWM-Style 20233 |
Povolení konektoru 1 | UL94 V-0 |
Bez halogenů | Ano |
Odolnost vůči oleji | odolný |
Odolnost proti šíření plamene | UL VW1 |
Materiál pouzdra | PUR |
Čistá váha | 2970 g |
Celková hmotnost | 3000 g |
Životní prostředí
Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Shoda se směrnicí RoHS | ano |
Výjimky ze směrnice RoHS | ne |
Výjimky RoHS podle směrnice | 6c |
Soulad s REACh | Neobsahuje žádné SVHC látky |
Látky obsažené v REACh | Olovo |
% podíl znečišťující látky | > 0,1 |
CAS č. | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN kód | 4046548073928 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060311 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
Referenční funkce ETIM | EC001855 |
Svazek | 12.321 |