Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"540332","name":"PSEN/PDP67 M12-8sf screw terminals","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UL"]}
Skutečný produkt se může lišit
PSEN/PDP67 M12-8sf screw terminals
Kód materiálu: 540332
Konektor, 8-pól., zásuvka přímá M12, kódování A, šroubovací přípojka,
materiál závitového kroužku: tlakově litý zinek poniklovaný, vnějšíprůměr kabelu 6-
8mm
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
Všeobecné údaje
Povolení | UL Recognized Component |
Technická data
Elektrické údaje
Jmenovitý proud | 2 A |
Údaje o životním prostředí
Okolní teplota | -40 - 85 °C |
Stupeň zneč. vzd. plaz. | 3 |
Typ krytí, pouzdro |
Mechanické údaje
Typ konektoru 1 | 8pól. samice M12 |
Tvar konektoru typ 1 | přímý |
Kódování konektoru M12 č.1 | kódovaný B |
Povrch kontaktů materiál 1 | Au |
Materiál pouzder | CuSn |
Barva pouzdra | černá |
Max.průřez vedení K1 | 0,75mm² |
Max.průřez kabelu AWG K1 | 18 |
Povolení konektoru 1 | UL 94 HB |
Čistá váha | 26 g |
Celková hmotnost | 28 g |
Životní prostředí
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
Harmonized System Code | 85369010 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN kód | 4046548065404 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272492 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
Referenční funkce ETIM | EC002594 |
Svazek | 0 |